電気自動車用高電圧DC-DCコンバーター
効率的で費用対効果が高く、高電圧から低電圧まで柔軟に対応可能な電気自動車(EV)アプリケーション向け(HV-LV)DC-DC変換オプション
高効率変換トポロジーに対応する車載認定製品の包括的なポートフォリオ。コンパクトな設計、最小限のスペースでの高電力密度、双方向の電力フロー、および広い電圧範囲は、主要なアプリケーション設計要件です。高度な Si、SiC、GaN パワー技術を活用したHV-LV DC/DC コンバーター ソリューションは、双方向の電力フローと広い電圧範囲を提供し、最適な性能と効率を実現します。
(H)EV - 補助インバータ システム図
電気自動車アプリケーション向けの高電圧から低電圧のDC/DCコンバーター
インフィニオンは、センサーからコントローラー、アクチュエーターまで、車載用HV-LV DC/DCコンバーター アプリケーション向けに幅広い製品を提供する大手半導体サプライヤーです。当社の製品は、高効率、高電力密度、機能安全、および信頼性の高い動作を可能にするように設計されています。自動車メーカーは、インフィニオンの技術と専門知識を活用することで、優れた性能を提供し、現在および将来の電気自動車の要求を満たすHV-LV DC/DCアプリケーションを開発しています。インフィニオンは、完全で競争力のあるチップセットソリューションの「スーパーストア」です。
- 包括的なSi/SiC/GaNソリューション
- あらゆる要件に対応するパッケージ 補完的で最適化されたチップセット
- 高い専門性: 市場投入までの時間を短縮
- 車載用完全認定製品
- さまざまな変換トポロジーに対応
- コンパクトな設計と高電力密度
- 超低スイッチング損失
- ゲートドライバに内蔵アイソレーション
- 高性能32ビットMCU
インフィニオン - SiC技術活用のリーダー
HV-LV DC/DC車載アプリケーション向けの当社の高性能製品は、さまざまなトポロジーを利用しています。CoolSiC™ MOSFET のリカバリー損失低減は、双方向の電力伝送を可能にするZVS位相シフトフルブリッジやデュアルアクティブブリッジなどのトポロジーにとって魅力的なオプションです。双方向GaNスイッチは、Si、Sj、またはSiCテクノロジーで到達できない、より高いスイッチング周波数と効率で他の革新的なトポロジーをサポートします。当社の製品は、パワーエレクトロニクスと半導体技術に関する同社の専門知識により、優れた効率と信頼性を提供します。インフィニオンのパッケージポートフォリオには、標準オプションとカスタムオプションの両方があり、お客様は特定のアプリケーション要件に合わせて設計を最適化できます。特に、インフィニオンはパワーエレクトロニクスへのSiC技術 の使用におけるリーダーであり、従来のSiベースのソリューションと比較して優れた性能と効率を提供しますが、GaN技術はまだ新しい技術であり、自動車市場における将来の選択肢の一つとして考えられています。
インフィニオンのHV-LV DC/DCコンバーターのシステムアプローチ
- 車載認定された製品ポートフォリオ
- 幅広い変換トポロジーをサポート
- 最高の電力密度を備えたコンパクトな設計
- 高スイッチング周波数動作における低スイッチング損失の実現
- 絶縁ゲートドライバとデジタルアイソレーター
- 高性能32ビットマイクロコントローラー
インフィニオンのHV-LV DC/DCコンバーター ソリューションのハイライト製品
- 1200Vおよび750Vの車載アプリケーション向けCoolSiC™ MOSFET
- TRENCHSTOP™ 5 650 V IGBT (アンチパラレルダイオード付き)および CoolSiC™ ハイブリッド (IGBT + SiCダイオード)
- CoolMOS™ QDPAK CFD7A
- OptiMOS™ パワーMOSFET
- EiceDRIVER™ゲートドライバ、XENSIV™電流センサ、 AURIX™マイクロコントローラー、および OPTIREG™ PMICデジタルアイソレーター
Online Courses

Do you want to know the various topologies you can find in this power conversion stage and their top-level working principle? Get to know the basic concepts of passive and two-level active rectification methods.

Understand why to use WBG switches for bi-directional converters, the topologies used and how they function.

Training topics:
- Get to know how AURIXTM is able to answer the needs of the electric vehicle market
- Recognize and explore how AURIX™ TC3xx addresses key electric vehicle challenges, and understand the main features of the AURIX™ TC3xx microcontroller

In this training you will:
- Get to know Infineon’s IPOSIM tool, specifically for an automotive electric vehicle inverter
- Discover the steps involved in simulating different parameters and comparing the results of different Infineon products to see which is the best fit for your application

- The training covers detailed information about Infineon's 3rd generation automotive EiceDRIVER™ 1EDI305xAS
- Participants will learn how these products help to reduce switching losses and improve thermal efficiency, resulting in longer range for hybrid and electric vehicles
This training covers Infineon’s portfolio of power semiconductors, ranging from D2PAK packages to 62-millimeter modules.
All products are based on the latest micro-pattern trench technology.

In this training you will:
- Be familiar with silicon carbide MOSFET structures and their characteristics
- Get to know Infineon's CoolSiC™ MOSFET, its features, its improvements over a typical trench MOS and how it performs against its competitors

- Have an overview of the converters needed in electric vehicles.
- Analyze the 2-quadrant converter topology in buck and boost mode and the half-bridge converter with center tap rectification topology.
Watch now

In this video, you will:
- Be familiar with top-side cooling, its uses and benefits
- Learn how you can get the most out of your TOLT package

In this training you will:
- Understand the benefits that SiC technology has over Si technology in products and systems
- Recognize the benefits of SiC in automotive applications

Learn more about Infineon automotive dependability.

In this video, you will:
- Understand how Infineon’s power semiconductor module portfolio is a solution for the main challenges of the electric vehicle industry
- Know Infineon’s general value drivers as well as recent success stories on the electromobility market

In this training you will:
- Learn about the transition from fule injection combustion engine to full battery electric vehicles and the main 48V powered applications.
- Additionally get an overview about Infineon’s comprehensive MOSFET portfolio for 48 V applications and their support material

Description:
- Get to know Infineon’s Automotive MOSFET data sheet
- Improve your understanding of the parameters and diagrams in the document, which will help you better evaluate the device’s limits and capabilities