電気商用車用オンボードバッテリーチャージャー (OBC)
当社の高効率、高電力密度、信頼性の高い車載充電器ソリューションで電気商用車を強化します
適応性と拡張性に優れた車載バッテリー充電器 (OBC) の開発を促進するように設計されたインフィニオンの包括的なチップセット製品群により、商用車ソリューションを強化します。 インフィニオンのOBCソリューションは、Si、SiC、GaNのパワーを引き出し、パワーエレクトロニクスと半導体技術におけるインフィニオンの深い専門知識を活用しながら、自動車業界における最高の品質と安全基準を維持しています。
電動商用車向けの高度な車載充電器ソリューション
インフィニオンの高性能 EV オンボード充電器は、AC グリッドから高電圧 (HV) メイン バッテリーを充電し、航続距離を延ばし、電気商用車のエネルギー効率を最適化するように設計されています。 400V および800V システムの効率的な電力変換、電力密度、信頼性、ワイドバンドギャップ (WBG) 統合、(一方向ではなく) 双方向の電力フローに焦点を当てた当社のOBC ソリューションは、商用車のV2L、V2H、V2G といった将来のユースケースを可能にします。使用されるバッテリー電圧クラスは、充電時間の短縮をサポートし、車内のケーブル配線を軽量化できるため、約450V の高電圧で標準化される傾向があります。これらの革新的な進歩により、効率的で高性能な電気自動車充電の未来を受け入れましょう。
価格要求が厳しくなり、モジュールベースのソリューションに取って代わり、ディスクリートの高耐圧部品がオンボード充電アプリケーションに広く使用されています。急速充電のトレンドは、OBC トポロジーに要求される電力範囲にも影響を与え、11 kW、22 kW、さらには44 kW をターゲットとする新しい設計につながります。この開発は、低システムコストでの高効率と電力密度の要求と相まって、3相入力ソリューションの強力な推進力となります。
- Si/SiC/GaN技術ポートフォリオ
- すべての要件に対応するパワーパッケージ
- システムの専門知識
- 製品を短期間で市場投入可能
- 補完的で最適化されたチップセット
- 高性能マイクロコントローラー
- 専用ゲートドライバ
- デジタル アイソレーター
- 電流センサー
- CAN および Wi-Fi/Bluetooth®
インフィニオンのOBC 技術でEV バッテリー管理を最適化
インフィニオンは、電気自動車 (EV) 市場向けの製品ソリューションを継続的に革新し、お客様が希望する航続距離を最大限のエネルギー効率で達成することを保証しています。 インフィニオンのシステムアプローチのメリットを以下にご紹介します。
- 車載認定された製品ポートフォリオ
- 産業用電源ソリューションの幅広いポートフォリオ
- 幅広い変換トポロジーをサポート
- 最高の電力密度を備えたコンパクトな設計
- 高スイッチング周波数動作における低スイッチング損失の実現
- 絶縁ゲートドライバとデジタルアイソレーター
- 高性能32ビットマイクロコントローラー
PFCステージとオンボード充電 (OBC) 用のDC-DCコンバーター (HV-HV)
一般的なOBC アプリケーションは、PFC とHV-HV DC-DC ステージで構成されています。
PFCステージ:
- 補正 >0.9
- DCリンク電圧レギュレーション
- EMC入力フィルタ
- 全高調波歪み <10%
通常、標準トーテムポール、B6、Vienna、およびその他のトポロジーを介して実現されます。
HV-HV DC-DC コンバーター:
- OBC 出力電圧レギュレーション
- 充電電流の設定
- 強化ガルバニック絶縁
- EMC 出力フィルタ
通常、(C)LLC、ZVS、PS、FB、またはDABトポロジーを介して実現されます。
車載バッテリー充電器の充電コネクティビティソリューション
インフィニオンは、電力網と電気自動車間の効率的な配電を促進する革新的で信頼性の高い充電接続ソリューションを提供しています。 ISO 15118ソリューションを当社の製品で実現し、TPM モジュールとAURIX™ マイクロコントローラーを組み合わせて安全な通信を実現します。 当社のWi-Fi / Bluetooth® モジュールは電力線通信を補完し、データの保存と更新を可能にします。 インフィニオンのCANトランシーバーは、車載ネットワークへの接続を提供し、ISO 15118で定義される要件やそれ以上の要件を満たす充電ソリューションの開発を容易にします。 これらのソリューションを提供することで、インフィニオンは車載充電コネクティビティソリューションのリーダーとしての地位を確立しています。
革新的なNACS 対応の充電インターフェース ソリューション
インフィニオンは、非車載充電システム (NACS) と複合充電システム (CCS) の両方の通信規格をサポートする革新的で信頼性の高い充電インターフェース ソリューションを提供しています。 パワーエレクトロニクスと半導体技術におけるインフィニオンの専門知識は、ソリューションが効率的で信頼性が高く、安全であることを保証し、車載アプリケーションの最高品質と安全基準を満たします。NACS とCCS は互いに互換性がありませんが、車両が両方の規格に対応できるようにするには、さらなる努力が必要です。 スイッチは通常、接続された充電器をDC 電源またはAC電源で識別し、DC 電源の場合はメインバッテリーに直接、AC 電源の場合はOBCに電力を直接ルーティングします。 インフィニオンは、これらのルーティングスイッチ専用の半導体ソリューションを提供しています。