燃料電池コントロールユニット (FCCU)
効率的で信頼性の高い燃料電池制御システムの実現
燃料電池制御ユニット (FCCU) は、水素と空気の処理、熱と水の管理、エネルギー変換を管理し、安全要件への準拠を保証します。インフィニオンは包括的なソリューションを提供し、設計者が燃料電池サブシステム設計のコストを最小限に抑えながら、効率、性能、信頼性を優先できるようにします。
最適な効率と信頼性を実現する燃料電池制御ユニット (FCCU)
制御ユニット (FCCU) は、燃料電池電気自動車のドライブトレイン において非常に重要です。サブシステムは、燃料電池システム全体の全体的なプロセス制御を担当します。その責任には、水素と空気の処理、熱と水の管理、エネルギー変換の監督、および安全とセキュリティの要件への準拠の確保が含まれます。燃料電池コントローラーとパワートレインドメインコントローラーの緊密な連携は、負荷と熱の要件を継続的に満たすために重要です。
FCCUを含む燃料電池サブシステムの設計者は、効率、性能、信頼性、および費用対効果のバランスを優先する必要があります。インフィニオンは、幅広い車載用電源ソリューション を提供し、設計者が燃料電池技術がもたらすあらゆる課題に対処するのを支援しています。
- 高性能プロセッシングユニット
- 高い製品互換性
- 評価キットが利用可能
- 簡単なカスタマイズ
- 製品を短期間で市場投入可能
- システムの安全性の向上
高度な互換性を備えたソリューションの幅広いポートフォリオ
AURIX™ 32ビットマイクロコントローラー のポートフォリオ、電気自動車の燃料電池制御ユニットのシステム要件を満たす高性能処理ユニットを提供します。FCCUは燃料電池システムの全体的なプロセス制御を担当しているため、安全性とセキュリティの要件を満たすことが非常に重要です。
インフィニオンの燃料電池制御ユニット設計用32ビットMCU は、ASIL-Dまでの機能安全サポート、不正操作やサイバー攻撃に対する保護を提供し、セキュリティ機能と安全機能の組み合わせが要求される車載アプリケーションに最適です。この製品ファミリーは、OPTIREG 安全電源、圧力および濃度センサー、ならびに燃料電池監視IC と組み合わせて使用することにより、さらなる安全性を確保できます。このシステムは、必要に応じてインフィニオンのOPTIGA™ TPM とF-RAMによって拡張できます。
また、インフィニオンの第2世代マイクロコントローラーAURIX™は、エンジニアが幅広いメモリ、ペリフェラルセット、周波数、温度、パッケージングオプションから選択できるためカスタマイズが容易で、市場投入までの時間を短縮し、すべて複数の世代にわたって高い互換性を備えています。
燃料電池電気自動車のドライブトレイン用の高度な制御ユニット
'インフィニオンのAURIX™マイクロコントローラーは、OPTIREG™ PMIC ソリューションと組み合わせることで、燃料電池コントローラーの安全性とセキュリティの要件を確実に満たすことができます。
AURIX™ 32ビットマイクロコントローラー は、幅広いメモリ、ペリフェラルセット、周波数、温度、パッケージオプションに対応し、世代間で高い互換性を備えています。さらに、インフィニオンのグローバルなプリファードデザインハウスパートナーネットワークは、お客様の設計の構想段階から検証段階まで同行します。システム開発期間を短縮するための評価キットをご用意しています。

トレーニングのトピック:
- AURIXTMが電気自動車市場のニーズにどのように応えるか
- AURIX™ TC3xx が電気自動車の主要な課題にどのように対応しているか、またAURIX™ TC3xx マイクロコントローラの主な機能について


本トレーニングでは、以下のことをご理解頂けます。
- バッテリーマネージメントシステム (BMS)、その主要部品、その機能がカバーする側面。
- インフィニオンのバッテリーマネジメントアプリケーション向け主要部品と、インフィニオンのバッテリーマネジメントデバイスの主な機能と利点

バッテリーを最大限に活用。 今後10年で、世界中で販売される新車の大部分は、部分的または完全に電気ドライブトレインを搭載すると予想されています。
バッテリーマネジメントシステムは、電気自動車の航続距離、コスト、寿命に大きな影響を与えるため、このモビリティ革命において重要成功要因になります。さらに、電気自動車のバッテリーを再生可能エネルギー用の柔軟なストレージとして使用するセカンドライフ コンセプトに関しても、バッテリーマネジメント システムは重要な役割を担っています。クレメンス ミューラー博士が市場の動向と課題、およびインフィニオンの製品とソリューションについて詳細を説明し、新しいBMS-IC TLE9012AQUを紹介します。

説明:
- 最新の自動車に共通するセキュリティ脅威を特定
- OPTIGA™ TPMが自動車システムの高度なセキュリティ実現に貢献する点、および、異なるホスト環境におけるさまざまなユースケースでアプリケーションを理解