燃料電池DC-DC昇圧コンバーター
燃料電池DC-DCコンバーターアプリケーション向け、次世代高効率及び高信頼性のインフィニオン製品
次世代チップセットソリューションは、電動ドライブトレインシステムにおける燃料電池DC-DC昇圧コンバーターの設計を最適化し、サポートするように設計されています。 インフィニオンは、費用対効果を維持しながら高レベルの効率と信頼性を維持することに重点を置いており、コンバーターの寸法を最小限に抑える必要性など、システム設計者が直面する課題に対処します。
燃料DC-DCコンバーター アプリケーションの次世代効率
燃料電池DC-DC昇圧コンバーターは、 燃料電池電気自動車のドライブトレインシステム. の機能に不可欠な構成部品です。燃料電池電気ドライブトレインシステムには、通常、燃料電池スタックをトラクションインバーター および高電圧トラクションバッテリーのDCリンク電圧に接続する、少なくとも1つのDC-DC昇圧コンバーターがあります。燃料電池アプリケーション用のDC-DCコンバーターは、これらの電源サブネット間のエネルギーの流れを促進し、幅広い電圧レベルに対応します。
- 電圧レギュレーション
- 故障検出と保護
- コンパクト設計
- 高効率
- 費用対効果
- 高信頼性
幅広いチップセットソリューション
インフィニオンは、燃料電池電気自動車のすべてのサブシステムで高効率、信頼性、費用対効果を達成することの重要性を認識しています。システム設計者は、すべての要件を満たすと同時にDC-DCコンバーターのサイズを最小限に抑える、という課題に直面しています。これらの課題に対処するため、インフィニオンは、燃料電池向けの DC-DCコンバーター の設計を最適化し、支援するのに特化して設計された幅広いチップセットソリューションを提供しています。
車載アプリケーション向けの信頼性の高いソリューション
インフィニオンのDC-DCコンバーターは、車載アプリケーションに信頼性と効率性に優れた電力変換ソリューションを提供します。DC-DCコンバーターは、車載用認定、変換トポロジーの柔軟性、コンパクトな設計、低スイッチング損失、絶縁の統合、高性能マイクロコントローラー ソリューション、評価キットの提供により、車載システムの開発を合理化し、性能を向上させます。

本トレーニングでは、以下の内容をご紹介します。
- SiC (炭化ケイ素) MOSFETの構造と特性
- インフィニオンのCoolSiC™ MOSFET:特長、一般的なトレンチMOS構造に対する改善点、競合製品に対する優位性

- ターゲットアプリケーションにおけるインフィニオンの CoolSiC™ ソリューションの特長と利点、スケーラブルな CoolSiC™ ポートフォリオ及び変化する自動車市場への対応
- 車載向けにSiC (炭化ケイ素) テクノロジーの導入が進む理由
CoolSiC™ MOSFET の駆動は、思っているよりずっと簡単です。このトレーニングでは、0V のゲートターンオフ電圧で駆動する方法を紹介します。
本トレーニングでは、お客様のSiC MOSFETの基準ゲート抵抗値を計算する方法、ピーク電流および電力損失の要件にもとづき最適なゲートドライバーICを特定する方法、最悪の条件を想定し、実験室環境でゲート抵抗値を微調整する方法が学べます。
SiC MOSFET モジュール並列化へのモチベーション、ゲートドライバーとパワー段のレイアウト設計における主要な課題と解決策を理解できます。スイッチング損失を最小化する、最適化されたループインダクタンスについて説明します。
インフィニオンのCoolSiC™ MOSFET用SPICEコンパクトモデルで、アプリケーションにおけるデバイス動作を最適化する方法をご覧ください。

本トレーニングでは、以下の内容をご理解いただけます。
- システム要件、サイズ、コスト、時間の観点から、トラクション インバータ アプリケーションが直面する課題
- EasyPACK™ 2B EDT2の特徴的な機能を説明し、特に品質と立ち上げ能力についてインフィニオンがいかにお客様のニーズに応えているかをご説明します。
本ビデオでは、Si IGBTとSiC MOSFETの駆動する電力の比較に焦点を当て、特定アプリケーション向けにIGBTまたはMOSFETのサイズを決める際に考慮すべき、さまざまな側面について説明します。

本トレーニングでは、以下の内容をご理解いただけます。
- 電気自動車のインバータに特化したインフィニオンのIPOSIMツールについて
- さまざまなパラメータをシミュレーションするのに必要な手順を理解し、複数のインフィニオン製品のシミュレーション結果を比較し、どの製品がお客様のアプリケーションに最も適しているかを確認
SiC MOSFETモジュール並列化のモチベーション、ゲートドライバーおよびパワー段のレイアウト設計における主要課題および解決策、スイッチング損失を最小化するためのループインダクタンスの最適化についてご紹介します。

トレーニングのトピック:
- AURIXTMが電気自動車市場のニーズにどのように応えるか
- AURIX™ TC3xx が電気自動車の主要な課題にどのように対応しているか、またAURIX™ TC3xx マイクロコントローラの主な機能について