車載用高電圧PTCヒーターモジュール
電気自動車 (xEV) のPTCヒーターに特化した包括的なシステムソリューション。
電気自動車 (xEV) のPTCヒーターに特化した包括的なシステムソリューション。PTCヒーターは、エネルギー効率と安全性を確保する自己調整加熱装置です。インフィニオンの400 Vおよび800 Vシステム向け製品ポートフォリオは、市場投入までの時間を短縮し、同クラス最高のパフォーマンスを実現します。
EV用高効率高耐圧PTCヒーターモジュール
インフィニオンは、EV所有者に快適な運転体験を確保し、効率的で一貫した加熱性能を提供するように特別に設計された最先端のPTCヒーターモジュールを提供しています。PTCヒーターモジュールは、エネルギー使用量を最適化するだけでなく、自己過熱を防ぐことで安全性を優先します。抵抗の増加による温度上昇に伴って電流が減少することで、自動的に加熱を停止します。そのため、PTCヒーターモジュールは、急速充電や寒い環境での運転のためにバッテリーを加熱するための好ましいソリューションになります。
- 安全性の向上
- 高性能ヒーティング
- エネルギー効率
- 低い制御工数
- 汎用性と拡張性
- 包括的なシステムソリューション
シームレスで持続可能な熱管理
インフィニオンの高電圧PTCヒーターチップセットソリューションで、シームレスで持続可能な熱管理ソリューションを体験してください。高度な技術と自動調整機能を備えたPTCヒーターモジュールは、安全な運転体験を提供しながらエネルギー使用量を最適化します。
クラス最高の性能を実現する包括的なシステムソリューション
400 Vおよび800 Vソリューション向けのインフィニオンの高電圧PTCヒーターモジュールで、クラス最高の性能を実現する包括的なシステムソリューションをご覧ください。 車載ゲートドライバIC は正確な制御を確保し、 PSoC™ 4 などのスケーラブルなマイクロコントローラーはシームレスな統合を容易にします。 OptiMOS™ MOSFET、車載用 IGBT、CoolSiC™ MOSFET および、CoolSiC™モジュールは、車載トランシーバーおよび デジタルアイソレーターとともに、効率的で信頼性が高く、正確な動作にさらに貢献します。
このトレーニングでは、シリコンカーバイドMOSFETの基準ゲート抵抗値を計算する方法、ピーク電流と消費電力の要件に基づいて適切なゲート駆動ICを特定する方法、およびワーストケースの条件に基づいて実験室環境でゲート抵抗値を微調整する方法を学びます。

- ターゲットアプリケーションにおけるインフィニオンのCoolSiCソリューションの機能と利点を区別し、この自動車市場の移行に対応するためのインフィニオンの完全にスケーラブルなCoolSiC™™ポートフォリオを特定
- 自動車用途における炭化ケイ素技術の導入が進んでいる理由を説明

- Understand the efficiency of thermal management of BEV and the need for electric auxiliary heating
- Infineon´s product portfolio for the high-voltage PTC heater and eCompressor, and examples of their implementation