燃料電池用電動エアコンプレッサー
インフィニオンの電気自動車向け燃料電池用エアコンプレッサーによる高い効率性と信頼性
インフィニオンは、燃料電池電気自動車技術が世界のCO2排出量削減に果たす役割を理解しています。しかし、燃料電池自動車の大衆市場への普及を成功させるためには、まず燃料電池技術を一般消費者が容易に利用できるようにし、給油ステーションの普及と車両保有コストの低減を実現する必要があります。インフィニオンは、燃料電池電動エアコンプレッサーを含む電気自動車サブシステムの製造と設計を容易かつコスト効率よく行うための、さまざまな半導体ソリューションを提供しています。
インフィニオンの燃料電池エアコンプレッサー用コンポーネントは、電気自動車のドライブトレインシステムに統合する際に、最適な効率と性能を発揮するように設計されています。設計者が直面する最大の課題には、コストを抑えながら、広い空気流量とコンプレッサー速度範囲にわたって最高のシステム効率とダイナミクスを達成することが含まれます。同時に、システムはコンパクトかつモジュール化され、可能な限り静かに作動し、必要な安全性と診断の要件を満たす必要があります。また、燃料電池スタックが常に汚染から保護されていることも重要です。
インフィニオンの製品ラインアップは、特にこうした設計上の障壁を容易に克服できるよう設計されています。
燃料電池エアコンプレッサー
電気自動車の推進システムに搭載されている燃料電池用エアコンプレッサーは、燃料電池スタックに空気を送り込み、酸化剤として燃料電池のカソードで水素イオンと電子を反応させて水を生成する役割を担っています。
エアコンプレッサーシステムは、空気質量流量と空気圧を制御するために重要です。インフィニオンのCoolSiC™ MOSFET製品のラインアップは、高いスイッチング周波数においても、温度に依存しない非常に低い伝導損失により、エアコンプレッサーシステムに特に適しています。当社の次世代炭化ケイ素 (SiC) パワーMOSFET技術は、燃料電池エアコンプレッサーシステムにおける効率と信頼性の向上を可能にする、より高度な柔軟性を設計者に提供します。
システムのメリット
- コンパクトな設計と高い電力密度で、さまざまな燃料電池用エアコンプレッサーとパワークラスをサポートする、車載規格に適合した製品ラインアップ
- 絶縁一体型ゲートドライバー
- xEVアプリケーションに特化した幅広い32ビットマイクロコントローラーソリューション
- システム開発期間を短縮するための評価キットを用意
![CoolSic technology Training](/export/sites/default/_images/product/power/CoolSic_technology_Training.PNG_1778949874.png)
本トレーニングでは、以下の内容をご紹介します。
- SiC (炭化ケイ素) MOSFETの構造と特性
- インフィニオンのCoolSiC™ MOSFETについて、その特長、一般的なトレンチMOSに対する改善点、競合製品に対する優位性
![CoolSiC_journey_of_electrification](/export/sites/default/_images/product/power/CoolSiC_journey_of_electrification.JPG_1784491000.jpg)
- ターゲットアプリケーションにおけるインフィニオンのCoolSiC™ソリューションの特長と利点を区別し、自動車市場の変化に対応するインフィニオンの完全に拡張可能なCoolSiC™製品のラインアップを確認します。
- 車載用途でSiC技術の導入が進んでいる理由を説明します。
CoolSiC™ MOSFETの駆動は、思っているよりずっと簡単です。このトレーニングでは、0 Vのターンオフゲート電圧で駆動する方法を紹介します。
本トレーニングでは、SiC MOSFETの基準ゲート抵抗値の算出方法、ピーク電流と消費電力の要件に基づく適切なゲート駆動用ICの特定方法、ラボ環境でのワーストケース条件に基づくゲート抵抗値の微調整方法について学習します。
SiC MOSFETモジュールの並列化の動機、ゲートドライバーと電源レイアウト設計の両方における主要な課題と解決策を認識することができます。スイッチング損失を最小化するための最適化されたシステムループインダクタンスについて説明します。
インフィニオンのCoolSiC™ MOSFET用SPICEコンパクト モデルで、アプリケーションにおけるデバイスの動作を最適化する方法をご覧ください。
![EasyPACK 2B](/export/sites/default/_images/product/power/igbt/IGBT-modules/Product-Image/EasyPACK_2B_EDT2.JPG_1758632412.jpg)
本トレーニングでは、以下の内容をご理解いただけます。
- システム要件、サイズ、コスト、時間の観点から、トラクション インバータ アプリケーションが直面する課題
- EasyPACK™ 2B EDT2の特徴的な機能を説明し、特に品質と立ち上げ能力についてインフィニオンがいかにお客様のニーズに応えているかをご説明します。
このビデオでは、IGBTとSiC MOSFETの電力処理能力の比較に焦点を当て、特定のアプリケーションのためにIGBTまたはMOSFETの寸法を決定する際に考慮すべきさまざまな側面について説明します。
![Power Simulation Tool](/export/sites/default/_images/product/power/eLearning/Power_Simulation_Tool.JPG_1779873395.jpg)
本トレーニングでは、以下の内容をご紹介します。
- 自動車用電気自動車インバータに特化したインフィニオンのIPOSIMツールについて知ることができます。
- 異なるパラメータのシミュレーションを行い、異なるインフィニオン製品の結果を比較し、お客様のアプリケーションに最適な製品を決定する手順をご紹介します。
SiC MOSFETモジュールを並列化する動機、ゲートドライバーと電源レイアウトの設計における主な課題と解決策、およびスイッチング損失を最小化するためのシステムループインダクタンスの最適化について説明します。
![AURIX for xEV, Chargers from 50 kW to 350 kW, Fast EV charging](/export/sites/default/_images/product/microcontroller/Aurix/AURIX_for_xEV.jpg_1758632412.jpg)
トレーニングのトピック:
- AURIXTMが電気自動車市場のニーズにどのように応えるか
- AURIX™ TC3xx が電気自動車の主要な課題にどのように対応しているか、またAURIX™ TC3xx マイクロコントローラの主な機能について