車載用UX およびHMI
ユーザーエクスペリエンス (UX) とヒューマン マシン インターフェース (HMI) を強化し、一元化されたシステム アーキテクチャへのトレンドに従います。
サブカテゴリーを選択
全てのサブカテゴリーを閉じる 全てのサブカテゴリーを開くインストルメントクラスターおよびインフォテインメントアプリケーション向けのインフィニオンのソリューションをご覧ください。また、推奨製品とブロック図、リファレンスデザイン、サポート資料など、お客様の技術的要件とプロジェクトの期限に適合させるのに必要な情報を見つけることができます。
ユーザー体験、車載用ソフトウェア、エレクトロニクスアーキテクチャを再考
新しい車両の重要なセールスポイントは、ユーザーインターフェイス(HMI)エレクトロニクステクノロジーです。今日では、消費者が購入を決断する要素はエレクトロニクスの性能であり、このトレンドが衰える気配はありません。自動車は、ハードウェアで駆動される機械から、ソフトウェアで駆動されるエレクトロニクス機器へと進化しています。このトレンドによって、エレクトロニクスとソフトウェアの重要性が増大しました。複雑度も増大しており、これは、車載用エレクトロニクス設計者の主要な課題になっています。
インストルメントクラスターおよびインフォテインメントシステム
インストルメントクラスター、デジタルコックピットシステム、インフォテインメントシステムは、エンターテインメント、快適性、通信接続、安全に関するすべての必要な機能を管理する中央制御およびユーザーインターフェイスシステムです。 これらのシステムは、カーアクセスシステム、コックピットドメインコントローラ、車載用ディスプレイ、テレマティクス、デジタルコックピット、ヘッドユニット、スマートデバイス統合、プレミアムオーディオ体験、後部座席エンターテインメント、 電子シフトレバー、ステアリングホイール制御、さらには、タッチ、音声、ジェスチャー認識などのHMI要素を含む、すべてのインフォテインメント機能を集約するものです。
車載インフォテインメント向け車載UX およびHMI システムについて
車載ヒューマン マシン インターフェース (HMI) システムは、ドライバーが気を散らすことなく車両と対話できるように設計されています。 HMI は、タッチパッド、ボタン、または音声システムを介して、人間と機械の間のより自然な相互作用を確立できます。 コネクティビティソリューション、低コストのHMI ソフトウェア、および強化されたユーザーエクスペリエンス (UX) に対する需要の高まりにより、ヘッドアップディスプレイ (HUD)、後部座席エンターテインメントシステム、ステアリングベースのコントロール、インストルメントクラスター、音声コマンドシステムなどのHMI ソリューションが自動車市場で要求が高まっています。
インフィニオンは、自動車半導体のリーディングカンパニーとして、ドライバーと車両間のシームレスで安全な通信をサポートする幅広いソリューションを提供しています。 インフィニオンは、車載インフォテインメントシステム向けの高性能マイクロコントローラー、メモリ、HMI コントローラー、および車載グレードのセキュリティソリューションを提供します。 さらに、インフィニオンの自動車用レーダーシステムは、車両の状況認識と運転支援機能の向上に役立ちます。 全体として、インフィニオンのソリューションは、自動車メーカーがより自然で直感的なHMI システムを提供し、ドライバーの安全性、快適性、利便性を確保するのに役立ちます。
車載のUX およびHMI アプリケーションとユースケース
インストルメントクラスター、ヘッドアップディスプレイ (HUD)、ヘッドユニット、コックピット ドメインコントローラー、または高性能コックピット コンピューターは、オーディオおよびビデオインターフェース、タッチスクリーンディスプレイ、ボタンパネル、音声コマンドなどの制御要素を介して、ドライバーと乗客の運転情報とエンターテインメントを管理および配信する中央制御およびユーザー インターフェース システムです。
テレマティクスは、自動運転や車両の安全性とセキュリティのためのサービスオーバーエアアップデートにおいて重要な役割を果たします。 テレマティクス制御ユニットのユースケースには、緊急通報 (eCall)、ロードサイドアシスタンス、車両フリートの管理とメンテナンス、車両間 (V2X)、車両間 (V2V)、および車両間 (V2I) 通信が含まれます。
自動車の車内監視システム (ICMS) は、乗員の安全を確保するために車内を監視するシステムです。 通常、乗客の存在、シートベルトの使用状況、さらにはドライバーの疲労など、さまざまな要因を検出できるセンサーで構成されています。
当社のソリューションを閲覧し、技術要件とプロジェクトの期限を満たすための推奨製品、リファレンスデザイン、およびサポートリソースを含むブロック図を見つけてください。
インフィニオンの幅広いIC ポートフォリオは、重要な車載UX およびHMI を網羅しています
コンピューティング:
TRAVEO™ T2G-B MCU ファミリーは、高性能(最大デュアルArm® Cortex®-M7、1500 DMIP)、幅広い拡張性 (メモリ密度とパッケージラインアップ)、クラス最高のエネルギー効率 (ディープスリープモード:35μA、休止モード:5μA)、ASIL-B 機能安全、および統合ハードウェアセキュリティモジュール (HSM) を提供します。
センサー:
PSoC™ 車載向けファミリーは、単一のソースからインキャビンタッチソリューションを提供します。 車載認定済みのMEMS マイクロフォン センサーは、動的な環境でも最高のオーディオ受信を提供します。
接続性と通信:幅広いWi-Fiおよび Bluetooth® ポートフォリオは、さまざまな車内ワイヤレス接続をサポートします。CAN、LINトランシーバー、およびシステムベースチップ (SBC) ファミリーは、ヘッドユニットを車載ネットワークに接続します。
電源:
OPTIREG™ PMIC、リニア、およびスイッチャーデバイスは、信頼性の高い電源をサポートします。USB Type-C PD コントローラーは、クラス最高の相互運用性とあらゆる種類のモバイルデバイスとのコンプライアンスを備えた急速充電 (最大100 W) をサポートします。
ストレージ:
車載認定済みのNOR フラッシュ、SRAM、およびF-RAM の幅広いポートフォリオは、安全、セキュア、かつ信頼性の高いデータストレージを提供します。