高性能コックピットコンピューター
幅広い製品ポートフォリオと高度な技術で次世代のコックピットシステム設計が可能に
コックピットドメインコントローラー (CDC) は、高いコンピューター処理能力と強化されたユーザーエクスペリエンスを提供し、スケーラブルなハードウェアプラットフォームを通じてさまざまなオペレーティングシステム (OS) もサポートします。 通常、このようなシステムは、高性能システムオンチップ (SoC)、マイクロコントローラー、メモリ、Wi-Fi およびBluetooth®、電源、およびセンサーコンポーネントによって実現されます。 コックピットコントローラーへの移行において、当社の幅広い製品ポートフォリオは基本的な機能を可能にします。
インフィニオンの幅広いICポートフォリオは、ヘッドユニットの重要な機能をカバーしています
コンピューティング:
TRAVEO™ T2G-B MCU ファミリーは、高性能 (最大デュアルArm® Cortex®-M7、1500 DMIP)、幅広い拡張性 (メモリ密度とパッケージラインアップ)、クラス最高のエネルギー効率 (ディープスリープモード:35μA、休止モード:5μA)、ASIL-B 機能安全、統合されたハードウェアセキュリティモジュール (HSM) を提供します。
センサー:
PSoC™ 車載向けファミリーは、単一のソースからインキャビンタッチソリューションを提供します。 車載認定済みのMEMS マイクロフォン センサーは、動的な環境でも最高のオーディオ受信を提供します。
接続性と通信 :
幅広いWi-Fi および Bluetooth® ポートフォリオは、さまざまな車内ワイヤレス接続をサポートします。 CAN、LIN トランシーバー、およびシステムベースチップ (SBC) ファミリーは、ヘッドユニットを車載ネットワークに接続します。
電源:
OPTIREG™ PMIC、リニア、およびスイッチャーデバイスは、信頼性の高い電源をサポートします。USB-C PD コントローラーは、クラス最高の相互運用性とあらゆる種類のモバイルデバイスとのコンプライアンスを備えた急速充電 (最大100 W) をサポートします。
貯蔵:
車載認定済みのNOR フラッシュ、SRAM、およびF-RAM ポートフォリオは、安全、セキュア、かつ信頼性の高いデータストレージを提供します。
- 長寿命
- 正確
- 多用途
- PSI5ペリフェラルインターフェース
- 最高品質
- 精度基準
インフィニオンのIC ソリューションが研究開発の労力を削減し、競争力を高める
インフィニオンのコックピットシステムソリューションのメリットについては、以下をご覧ください。
拡張性 :
ハードウェアとソフトウェアの両方で幅広い互換性を備えたスケーラブルなファミリー ソリューションは、ローエンドからハイエンドまでの設計を少ない設計労力でサポートします。
パフォーマンス:
センシングソリューション (タッチスクリーン、マイクなど)、ワイヤレスソリューション (Wi-Fi およびBluetooth®)、急速充電ソリューション (USB-C PD) のクラス最高のパフォーマンスにより、顧客体験が大幅に向上します。
安全:
セキュアなMCU、セキュアなメモリ、セキュアなコネクティビティは、セキュアな無線によるファームウェアアップデート(FOTA) をサポートし、サイバー攻撃から消費者を保護します。
総所有コスト :
幅広いポートフォリオは、商用と技術の両方でワンストップショップを提供し、購入コストとシステム設計の労力を大幅に削減します。
堅牢な接続のためのAIROC™ Wi-Fi およびBluetooth® ソリューション
インフィニオンは、2.4GHz と5GHz の両方の帯域で同時に動作し、複数入力複数出力(MIMO) をサポートする真の同時デュアルバンド (RSDB) ソリューションで業界をリードしています。 RSDB ソリューションは、自動車の複雑なユースケースシナリオをサポートするために必要な帯域幅とソフトウェアアーキテクチャを提供し、AP、ステーション、およびP2P 接続の組み合わせを同時に可能にします。
PSoC™ 車載マルチタッチによる優れたヒューマンマシンインターフェース
世界で最も幅広いタッチスクリーンソリューションのポートフォリオを持つ当社の特許は、パネル構造や自己容量および相互容量センシングから、スキャン方法、ノイズ耐性、フィンガートラッキングまで、タッチセンシングの革新のあらゆる主要分野にまたがるカテゴリをカバーしています。 タッチスクリーン分野での継続的なリーダーシップは、真に革新的なソリューションで新しい課題や市場動向に対応することを意味します。
車載インフォテインメント システムに推奨されるメモリ
インフィニオンのパラレルNOR フラッシュデバイスとシリアルNOR フラッシュデバイスは、車載で実証済みのMIRRORBIT™ テクノロジーを採用しており、製品寿命全体にわたって頻繁な書き込みに必要なデータの信頼性と高い耐久性を確保します。 さらに、システムの起動時間が短縮され、プラットフォームを拡張するためのさまざまな密度が提供されます。 インフィニオンのNOR フラッシュソリューションは、AEC-Q100 グレード1から3の認定を受けており、幅広い動作温度範囲の車載規格に適合しています。
インフィニオンの車載用F-RAM には書き込み遅延がなく、データはすぐに不揮発性になります。 F-RAM は、100兆回の読み取り/書き込みサイクルの事実上無制限の耐久性を提供します。 これにより、従来のEEPROM ソリューションと比較して、はるかにコンパクトで堅牢な設計が可能になります。
インフィニオンのHYPERRAM™ 2.0は、拡張メモリを必要とする高性能組み込みシステム向けの高速、低ピン数のセルフリフレッシュダイナミックRAM (DRAM) です。 HYPERRAM™ 2.0は、パラレルとシリアルの両方のインターフェースメモリのレガシー機能を利用するHYPERBUS™ およびOctal SPI インターフェースを提供し、システム性能と設計の容易さを向上させ、システムコストを削減します。
XENSIV™ マイクとMERUS™ オーディオアンプによる優れた音響
車載用XENSIV™ MEMS マイクロフォンは、過酷な車載環境で最高のオーディオ性能が要求される車内外のあらゆるアプリケーションに適しています。 これらの車載用マイクロフォンは、すべての音声関連アプリケーションで歪みのないオーディオ キャプチャを可能にし、音声認識アルゴリズムの音声明瞭度を向上させます。 さらに、当社のセンサーは、フラットな周波数と安定した位相応答を備えたANC (アコースティックノイズキャンセリング) 用のマイクを完全にサポートしています。 XENSIV™ MEMS マイクロフォンは、最先端の自動車品質規格AEC-Q103-003に従って認定されています。
製品あたりのオーディオ チャネル数の増加に伴い、従来のD級アンプは、低消費電力、過度の発熱 (中程度のサウンドレベルでも)、かさばる高価なフィルタの必要性など、コンパクトな設計で設計上の課題に直面しています。 インフィニオンのMERUS™ マルチレベルD 級オーディオアンプ回路技術は、この種のものとしては世界初であり、電磁干渉と帯域外ノイズを低減しながら消費電力を改善することを可能にしました。 また、フィルタの使用を排除または最小限に抑えることで製造コストを削減でき、設計スペースの節約に役立ちます。

説明:
- コックピットアーキテクチャの進化を理解する
- ヘッドユニットやコックピットドメインコントローラなどの中央モジュールの重要性を理解し、インフィニオンのソリューションとそのコンポーネントについて把握する。

- 自動車市場を大きく推進しているものが何か見極め、OPTIREG™ がどのように対処するのかを理解する。
- OPTIREG™の製品ファミリーとグループ、およびその主な機能とターゲット アプリケーションを認識する。

インフィニオンの品質が基づいている3つの柱を特定し、インフィニオンのトランシーバー品質プログラムの主なフォーカスポイントを理解する。

- コンパニオン マイコンの定義、対応課題の一覧、また、使用例についての説明
- インフィニオンの車載用MCUについて理解する