ターンキーワイヤレス充電システム (WLC) - 統合
キャビン内アプリケーション向けのカスタマイズ可能な自動車用ターンキーワイヤレス充電ソリューションにより、設計の複雑さを軽減
インフィニオンの自動車市場向け統合ワイヤレス充電ソリューションは、WLC1515ワイヤレス充電コントローラーを使用しており、モバイルデバイス向けのより広い充電エリアを提供する3コイル充電パッドをサポートしています。 この統合コントローラーは、設計を簡素化し、カスタマイズを可能にします。 OPTIGA™ Trust Chargeオートモーティブにより、このソリューションは最新のQi 2.0規格を満たし、より安全で信頼性の高い充電体験を実現します。
自動車産業向けのターンキーワイヤレス充電ソリューション
車載車内充電アプリケーション向けのスマートチップセットをベースとするターンキーワイヤレス充電ソリューションをご覧ください。 この革新的な技術により、充電ケーブルの使用は過去のものになりました。 当社のソリューションは、シームレスなワイヤレス充電機能を提供し、スマートフォンやその他の互換性のあるデバイスを充電するための便利なエクスペリエンスを提供します。 シンプルさと効率性を考慮して設計されたこのソリューションは、利便性と柔軟性を高め、乗客がキャビン内で簡単に充電できるようにします。
- 統合 WLC コントローラー
- Qi 2.0準拠のソフトウェアスタック
- 柔軟で構成可能なSWスタック
- ソリューションと構成ツール
DC-DC昇降圧コントローラーとゲートドライバを内蔵
電源管理を合理化し、統合の優れたメリットを解き放ちます。 DC-DC昇降圧コントローラーとゲートドライバを内蔵したWLC1515ワイヤレスコントローラーは、ワイヤレス充電の効率的でインテリジェントな管理を可能にします。 この統合により、設計作業が簡素化されるだけでなく、信頼性が向上し、コストが削減されます。 また、効率を最大化し、電源管理機能を新たな高みに引き上げるのにも役立ちます。
カスタマイズ可能なソリューションで設計の複雑さを大幅に軽減
当社の包括的な製品は、幅広い多様なアプリケーションをカバーし、効率を最適化し、全体的なパフォーマンスを向上させるカスタマイズされたソリューションを提供します。 当社の専門知識と高度な技術を活用することで、システム設計を簡素化し、開発時間を最小限に抑え、最適な機能を実現できます。 カスタマイズへの取り組みにより、自動車用ワイヤレス充電プロジェクトのニーズが満たされ、運用の合理化、生産性の向上、そして最終的には業界の競争力が高まります。