ワイヤレス充電システム (WLC) - ディスクリート
ワイヤレス充電設計の電力効率を強化
ワイヤレス給電設計における重要な考慮事項には、電力効率と他の車両アプリケーションとの統合が含まれます。 インフィニオンのAURIX™、TRAVEO™、および車載用PSoC™ MCUポートフォリオは、Qi 1.3.xに準拠したワイヤレスパワーアプリケーションをサポートします。 セキュリティを強化するための組み込みハードウェアセキュリティモジュール (HSM)により、ASIL-Dレベルまでの安全性を確保します。
ディスクリートのキャビン内ワイヤレス充電ソリューション
当社のディスクリート車内ワイヤレス充電ソリューションは、シームレスな統合と簡単な充電への道を開き、電源ケーブルや不要なアダプターを排除することで、車内で真のワイヤレス電力体験を提供します。 スマートフォンやその他の互換性のあるデバイスを充電する場合でも、当社のワイヤレス充電ソリューションは、洗練された整頓されたインテリアデザインを維持しながら、乗客の快適さと利便性を保証します。
- 高い設計自由度
- 安全とセキュリティ (ASIL-Dまで)
- CAN FDによるAUTOSARのサポート
- ワイヤレス充電に関する高い専門知識
- システムインテグレーション支援
- 製品を短期間で市場投入可能
幅広いポートフォリオにより、さまざまなワイヤレス給電アプリケーションをサポート
車載ワイヤレス充電アプリケーションの高まる需要をサポートするように調整された革新的なワイヤレス給電ソリューションの幅広いポートフォリオをご覧ください。 デバイスに便利な充電を提供するディスクリートキャビン内ソリューションからターンキー充電ソリューションまで、当社の包括的な範囲は多様な顧客ニーズをカバーします。 ワイヤレス給電の専門知識により、自動車業界での電力の供給と利用の方法を変革する効率的で信頼性が高く安全なソリューションを提供し、利便性と革新性を最前線にもたらします。
ASIL-Dの安全要件を満たし、完全なAUTOSARフレームワークを提供
当社のソリューションは、厳しい安全要件を満たすだけでなく、最大限の保護を保証する妥協のない安全機能も提供します。 包括的な障害検出および診断メカニズムにより、あらゆるレベルで安全性を優先します。 さらに、当社のソリューションはAUTOSARを完全にサポートし、既存の車載システムへのシームレスな統合を可能にしながら、互換性、拡張性、将来への備えを確保します。