車載用USB Type-C パワーデリバリー (PD)
ヘッドユニットと後部座席用の効率的で信頼性の高いUSB Type-C パワーデリバリー (PD) モジュールの設計。
サブカテゴリーを選択
車載用USB Type-C パワーデリバリー (PD) モジュールについて
USB Type-C は、前任者が直面するいくつかの課題、つまりタイプA およびタイプB のケーブルとコネクタを解決する新しいUSB-IF 規格です。 高さわずか2.4 mm のスリムなコネクタを使用して、民生用および産業用製品の小型化を促進します。 USB Type-C 規格は2014年秋に発表され、それ以来、ノートPC の薄型化、使いやすいコネクタとケーブル、USB データとともにビデオなどの複数のプロトコルを横断すること、従来のUSB コネクタの7.5 W から大幅に改善された最大100 W の充電用電力供給を可能にすることで、急速な支持を得ている。
EU 委員会は、2024年までに、スマートフォンやタブレットなどのすべてのポータブルデバイスにUSB Type-C 充電器を装備する必要があり、さらに多くの電子機器がそれに続き、USB Type-C をユニバーサルコネクタにすることを決定しました。 USB Type-C およびUSB 電力供給をサポートする民生用デバイスが増えるにつれて、自動車の電力供給対応ポートを備えたUSB Type-C の必要性が急速に高まっています。 インフィニオンは、これらのUSB 充電アプリケーション向けにトータルチップセットソリューションを提供しています。
自動車におけるUSB Type-C 充電の3つのアプリケーションユースケース
車載USB Type-C 充電は、3つのアプリケーションユースケースに分類できます。
ヘッドユニット (またはブレイクアウトボックス) :
これらは、接続されたUSB デバイスにより高い電力 (最大100 W) を供給しながら、USB データ転送、Apple CarPlay、Android Auto、大容量記憶装置などのヘッドユニットに接続するUSB Type-C コネクタを備えた電源モジュールです。
後部座席充電器 (USBデータなし) :
これらは、電力のみ (最大100 W) を供給するUSB Type-C コネクタを備えたスタンドアロン電源モジュールです。USB データ通信は必要ありません。 これらのモジュールは、オプションでLIN バス接続を伝送できます。
後部座席エンターテイメントシステム (USB Type-C コネクタを介したディスプレイポートビデオ付き) :
これらは、自動車の後部座席にあり、ビデオディスプレイモニターに接続されたUSB Type-C コネクタを備えたモジュールです。 これらのモジュールは、USB Type-C コネクタを介して電話、タブレット、ノートブック、およびゲームコンソールからビデオコンテンツをストリーミングし、同時に接続されたUSB デバイスを充電するためのより高い電力 (最大100 W) を提供します。 これらのモジュールは、オプションでLIN バス接続を伝送できます。
スケーラブルなUSB Type-C 充電器チップセットソリューション
インフィニオンのEZ-PD™ 車載充電ソリューションは、絶えず変化するUSB Type-C 充電器の仕様に対応しています。 スケーラブルなソリューションにより、開発費用と市場投入までの時間を短縮しながら、柔軟で費用対効果の高いコア設計を作成できます。 以下のチップセットソリューションの特長をご覧ください。
拡張性 :
チップセットソリューションは、外付けMOSFET で最大100 W の出力電力に対応するシングルおよびデュアルPD ポート設計をサポートします。
高い統合性:
USB-PD コントローラーCPU、フラッシュ、LDO、LIN インターフェース、DC-DC 昇降圧コントローラーを内蔵したEZ-PD™ CCG7D およびCCG7S により、コンパクトな設計が可能です。
構成可能性:
インフィニオンの内蔵フラッシュは、検証済みのファームウェアアップデートにより、USB PD を介した独自の充電ソリューションを可能にします。
OptiMOS™ パワーMOSFET

- Rear-seat chargers (with no USB data): These are standalone power modules with USB-C connectors that will provide power only (max of 100W); there will be no USB Data communication involved. These modules may optionally carry a LIN Bus connectivity.
- Rear-seat entertainment systems (with display port video over USB-C connectors): These are modules with USB-C connectors, that will be found in the rear seats of automobiles, connected to a video display monitor(s). These modules will stream video content from phones, tablets, and notebooks over the USB-C connector, simultaneously providing higher power (max of 100W) to charge the connected USB Devices. These modules may optionally carry a LIN Bus connectivity.
The Auto USB-C Charging modules provide a maximum power of up to 100W per port, based on the power needs of the device attached. To meet automotive requirements the Infineon EZ-PD™ CCG7D Dual USB PD Controller incorporates value-added features of Load Sharing, Output Power Throttling (based on Temperature and Battery Voltage), and Black Box. Infineon offers automotive MOSFETs needed to supply power to and protect the USB bus which helps improve the efficiency, power density, and reliability of the system.
Infineon provides a total solution for these USB charging applications including the following:
- EZ-PD™ CCG7S – Single-port USB PD controller with integrated buck-boost DC-DC controller
- EZ-PD™ CCG7D – Dual-port USB PD controller with integrated buck-boost DC-DC controller
- OptiMOS™ Power MOSFETs
- OPTIREG™ LDO Regulators
- LIN Transceiver