車載用USB-C リアシート充電器
インフィニオンの車載用USB-C 充電チップセットソリューション「EZ-PD™」によるヘッドユニットでの効率的な充電。 よりコンパクトに、より速く、より安全に。
ヘッドユニットアプリケーション用のUSB 充電モジュールは、ブレイクアウトボックス (BoB)モジュールとも呼ばれます。 このモジュールは、USB-Cパワーデリバリー (最大100 W) と電話からのUSB データ接続をサポートし、Apple CarPlay またはAndroid Auto、またはコンテンツをストリーミングするためのUSB ストレージデバイスをサポートします。 BoB は、複数のUSB デバイスをヘッドユニットに接続するためのUSB ハブをサポートすることもできます。
後部座席充電用のスケーラブルなUSB-C 充電器チップセットソリューション
インフィニオンのEZ-PD™ 車載充電ソリューションは、絶えず変化するUSB Type-C 充電器の仕様に対応しています。 スケーラブルなソリューションにより、柔軟で費用対効果の高いコア設計を作成すると同時に、開発コストと市場投入までの時間を短縮できます。 以下のチップセットソリューションの特長をご覧ください。
拡張性:
チップセットソリューションは、外付けMOSFET で最大100W の出力電力に対応するシングルおよびデュアルPD ポート設計をサポートします。
高い統合性 :
CPU、フラッシュ、LDO、LIN インターフェース、DC-DC昇降圧コントローラーを内蔵したUSB PDコントローラー (EZ-PD™ CCG7DおよびEZ-PD™ CCG7S) により、コンパクトな設計が可能です。
構成可能性 :
インフィニオンの内蔵フラッシュは、検証済みのファームウェアアップデートにより、USB PD を介した独自の充電ソリューションを可能にします。
- 動的負荷分散
- 出力電力スロットリング
- 認証されたファームウェアの更新
- 障害発生記録
- プログラム可能電源
- VBATT から GND への短絡保護
- VBUS からCC への短絡保護
設定可能なシングルおよびデュアルポートUSB PD コントローラー
EZ-PD™ CCG7S およびEZ-PD™ CCG7D は、それぞれDC-DC 昇降圧コントローラーを内蔵したシングルポートおよびデュアルポートUSB PDコントローラーです。 128 KB のフラッシュとGPIO を備えたArm® Cortex® プロセッサをベースにしており、LIN インターフェースを介してボディコントロールモジュール (BCM) とインターフェースすることができます。 そのために、インフィニオンはホストプロトコルインターフェース (HPI) と呼ばれる独自のソフトウェアインターフェースプロトコルを使用しています。
EZ-PD™ CCG7S/D は、外部USB--Type-C ドングルまたはLIN インターフェースを介して、OEM / Tier 1 認証ファームウェアを受け取ることができます。 次に、信頼のルート公開キー (RoTPK)、RSA-2048、およびSHA-256アルゴリズムを使用してファームウェアを検証してから、内部フラッシュを新しいファームウェアで更新します。 この機能により、EZ-PD™ CCG7S/D は、車両がメーカーの生産ラインから離れた後でも、USB規格の変更や、機能を向上させるために必要となる可能性のあるその他のファームウェアアップデートに対応できます。
EZ-PD™ CCG7S/D は、24V LDO を内蔵したチャージャーモジュールの心臓部であり、車載バッテリーからコントローラーに電源を投入することができます。
ビデオアプリケーションのサポートも必要な場合は、EZ-PD™ CCG7D CYPD7299-68LDXS をご覧ください。
AEC-Q101 を超える幅広いパワー MOSFET が認定済み
インフィニオンの車載用パワーMOSFET などの高品質部品を使用することで、エンジニアや自動車メーカーはMOSFET 関連の故障を最小限に抑えることができます。 お客様の成功と全体的な交通安全に対する当社の取り組みは、当社の名前を冠したすべての自動車用MOSFETがAEC-Q101をはるかに超える最高の品質基準を支持しているという事実によって証明されています。
インフィニオンの車載認定済み OptiMOS™ パワーMOSFET のポートフォリオは、20 V から300 V までのベンチマーク品質、堅牢なパッケージ、および0.4mΩ までのRDS(on) を提供します。
MOSFET は以下を通じて納得します:
- トレンチ技術における最先端のRDS(on) パフォーマンス
- 標準パッケージで最高の電流能力
- 最小のスイッチングおよび導通電力損失
- 堅牢なパッケージ技術
お客様に最高の製品とサービスを提供するための私たちの献身
インフィニオンのチップセットソリューションは、性能、安全性、使いやすさに重点を置いた自動車産業向けに特別に設計されています。 当社のソリューションは幅広いデバイスと互換性があり、外出先でも乗客の接続と生産性を維持できます。 当社のEZ-PD™ 車載用USB-C バックシート充電チップセットソリューションの詳細については、今すぐお問い合わせください。