LEDドライバー: 2輪車と3輪車
概要
最先端の保護と診断機能セットを備えた高信頼性、低消費電力IC
インフィニオンの幅広い製品ラインアップは、二輪車および三輪車のLED ベースランプに特化した完全な電子ソリューションを提供しています。 LED 制御、LED電源供給、および通信に通信に特化した機能を提供しています。インフィニオンの最先端のLEDドライバICを利用することで、比類のない信頼性や、最先端の保護および診断機能で構成される高度な機能セットなど、多くの利点を引き出すことができます。
製品
二輪・三輪車用小型電気自動車用LEDドライバについて
補助機能:調光および逆極性保護
LEDチェーンのPWM 調光用スイッチ:
- BSS606N
- AUIRLL024Z
逆極性保護:
- IPD50P03P4L-11(-30 V、P-Ch、最大10.5 mΩ)
インフィニオンの3輪車用ヘッドランプIC向けポートフォリオの概要をご覧ください
- LITIX™: 最高のLEDドライバIC
- LITIX™ Power: 中電力から高出力のLED 動作および一般的な電圧供給用に最適化されたDC-DC コントローラーおよびコンバーター
- LITIX™ Power Flex: 高効率、高出力LED動作、および一般的な電圧供給用に最適化されたDC-DCコントローラー
- OptiMOS™ シングルおよびデュアルNチャネルおよびPチャネルMOSFET:m LITIX™ Power and Power Flex DC-DC LEDドライバ コントローラーを完璧に補完
- 高精度
- 低消費電力
- 小型パッケージサイズ
- 多彩な温度範囲
- さまざまなアプリケーションに対応
- さまざまなサイズで利用可能
35W 以上のLED Pout を備えたハイエンド
デザインと性能に重点を置いたハイエンドヘッドランプ(クラスC&D)LEDドライブモジュール:
- ウェルカム機能、フェージングなどのマイクロコントローラー、
- 高ルーメン出力のための合計>35W以内の10個以上のLED
- 専用LED ストリングによるデイタイムランニングライト
- DC-DC 昇降圧トポロジーにより、ロードダンプまたはクランキング性能を向上
LED Pout 15-35W を備えたミドルレンジ
ミッドレベルヘッドランプ (クラスC&D) は効率を重視しています。 リットルあたりの燃費は、OEM にとって重要なセールスポイントです。 そのため、同期DC-DCコンバーターを備えたより効率的なLEDドライバ モジュールに焦点が当てられています。
- ハイエンド二輪車と同じルーメン出力
- デイタイムランニングライトは、ハイビームライトまたはロービームライトと同じLED を使用している場合があります
- DC-DC 昇降圧トポロジーにより、ロードダンプまたはクランキング性能が向上します。
15 W 以上のLED Pout を備えたエントリーレベル
エントリーレベルのヘッドランプ(クラスB) - 電子設計は、通常、最小化されたBOM (部品表)に基づいています。
- 合計<15W以内の3〜5個のLED
- 非同期DC-DC コンバーター
ビデオ
サポート