オートマチックトランスミッション油圧制御
オートマチックトランスミッション設計における最適な性能と機能安全を実現
ギア減速比の向上や速度向上によるエンジン運転の強化、電気機械式アクチュエーションへの移行による効率の向上など、インフィニオンは必要に応じたソリューションを提供します。 機能安全要件や高温動作などの重要な側面は、ASIL-CおよびASIL-D準拠のソリューション、高温パッケージ、および統合制御ユニット用のベアダイオプションによって対処されます。
オートマチックトランスミッション油圧システム制御技術
油圧制御により、ギアのスムーズで効率的なシフトが可能になり、エンジンからホイールに動力が効果的に伝達されます。 トランスミッションの油圧制御が適切に機能するように、システムは安全な動作制限内に正確な圧力レベルを維持する必要があります。 これには、圧力調整メカニズムと圧力センサーの使用が必要です。 最高レベルの安全性を確保するには、ASIL-CやASIL-DなどのASIL規格に従ってシステムを設計する必要があります。
インフィニオンは、マイクロコントローラーやセンサーなどを含む包括的な製品ポートフォリオを提供することで、この制御モジュールにおいて重要な役割を果たしています。 これらのコンポーネントは、入力の収集と処理、制御アルゴリズムの実行、および出力信号の生成に不可欠です。 インフィニオンの製品を利用することで、油圧システムを効果的かつ安全に管理でき、オートマチックトランスミッションが適切に動作することを保証します。
- 効率的な動力伝達
- コントロールユニットの統合強化
- 高精度電流制御
- 包括的な製品ポートフォリオ
製品ハイライトと自動油圧制御システム図
インフィニオンは、オートマチックトランスミッションの油圧制御アプリケーション向けに幅広い専門知識と製品を提供し、路上での最適なパフォーマンスを保証します。 当社のポートフォリオには以下が含まれます。
定電流制御IC:インフィニオンの電流制御ICは、システム内の油圧の正確な調整を可能にします。 高い精度と応答性により、オートマチックトランスミッションのスムーズで効率的な操作を保証します。
マイクロコントローラー :インフィニオンは、油圧制御システムに正確な制御機能を提供する高度なマイクロコントローラーを提供しています。 これらのマイクロコントローラーは、ギアシフトの正確で信頼性の高い管理を容易にし、シームレスな移行と最適なパフォーマンスを保証します。
強化されたセンサー:当社の最適化されたセンサーは、オートマチックトランスミッションシステムの外乱検出と方向検出を改善するために特別に設計されています。 精度と応答性が向上し、制御とシステム全体のパフォーマンスが向上します。
インフィニオンは、オートマチックトランスミッションの油圧制御システムで最適な性能を保証する専門知識と完全な製品ポートフォリオを提供しています。
非常に堅牢で業界をリードする幅広いソリューション
- 電圧レギュレーター、トランシーバー、センサーからマイクロコントローラー、スマートパワードライバまで、幅広い製品
- ・高精度電流制御に対応したバルブアクチュエーターIC
- 強化された外乱耐性 (振動など) と方向検出を提供する最適化されたセンサー
- 最高のトルクレートまでの統合トランスミッション制御をサポートする高温ベアダイIC
Learn more about Infineon automotive dependability.
Training topics:
- Do you know Infineon’s OPTIREG™ power supply solutions?
- Do you know why OPTIREG™ products stand out from other solutions in the market?
In this training you will:
- Know more about Infineon’s wide MOSFET selection for 48 V mild-hybrid electric vehicle, or MHEV, applications
- Understand why and how Infineon is strengthening its position in the 40 V MOSFET market, and be familiar with Infineon’s newest 60 V MOSFETs
In this training you will:
- Get to know why systems require frequent updates, how this is done and how automotive systems try to ensure their security when they are updated
- Learn how AURIX™ families of microcontrollers support over-the-air software updates