ディーゼル直噴
お客様のニーズに合わせたソリューションでディーゼル直噴システムを強化します。
業界をリードするインフィニオンのマイクロコントローラーと包括的なチップセットは、素早いレスポンスとモデルベースの制御でデータを処理するためのスケーラブルなソリューションを提供します。 実績のあるシステムノウハウ、排出ガス規制への準拠、最大効率の燃費、ベンチマーク セッティング パフォーマンスをご活用ください。
ディーゼル直噴ソリューションによる正確なエンジン制御
ディーゼル直噴は、燃焼の最適化、パワーデリバリーの改善、燃費の向上を可能にします。インフィニオンのチップセットソリューションは、燃焼室への燃料噴射のタイミング、量、圧力を正確に制御するのに役立ちます。 この高度な制御レベルは、厳しくなる排出ガス規制に対応すると同時に、よりスムーズで応答性の高いドライビング体験を提供します。
- 効率的な動力伝達
- 信頼性と耐久性の向上
- 正確で応答性の高い制御
- 低騒音、低振動
拡張性の高い製品ソリューション
ディーゼル直接噴射における大きな課題のひとつは、さまざまなセンサーや入力からのデータをリアルタイムで処理することへの要求が高まっていることです。 インフィニオンの幅広い製品ポートフォリオにより、この課題を克服し、システムを実現することができます。
インフィニオンのAURIX™-TC3xxファミリー のマイクロコントローラーは、スケーラブルな機能セットとピン配置を提供します。 これらのマイクロコントローラーは、ディーゼル直接噴射システムのインテリジェントな頭脳として機能し、正確な制御、適応性能、および効率的な燃料噴射タイミングを可能にします。
マイクロコントローラーを補完するものとして、インフィニオンは、ペダル位置、燃料レベル、温度、圧力センサーなど、ディーゼル直噴アプリケーション用に設計された各種センサーを提供しています。これらのセンサーは、極めて重要なパラメータを正確かつ確実に測定し、最適なエンジン性能、燃料効率、排出ガス制御を実現します。
直噴ディーゼルエンジンの包括的なソリューション
- 多様なディーゼルアプリケーションに合わせた製品群
- 排出ガス規制に適合し、優れた燃費性能と楽しいドライビング体験を実現します。
- 業界をリードする性能は、正確なシリンダー内圧力測定と効率的な後処理システムを可能にします。
- 高度なセンサー技術で測定精度をさらに向上させます。

Training topics:
- Get to know why systems require frequent updates, how this is done and how automotive systems try to ensure their security when they are updated
- Learn how AURIX™ families of microcontrollers support over-the-air software updates