デュアルクラッチトランスミッション油圧制御
正確な電流制御と燃費の向上
サブカテゴリーを選択
当社の包括的な製品ポートフォリオで、油圧式デュアルクラッチトランスミッションの最高性能を高めます。 インフィニオンのバルブアクチュエーターICとマイクロコントローラーによる正確な電流制御、強化された外乱耐性、最適化されたセンサーと統合されたトランスミッション制御のための高温ベアダイICによる方向検出が実現できます。
デュアルクラッチ トランスミッション油圧制御ソリューション
油圧制御により、ギアのスムーズで効率的なシフトが可能になり、エンジンからホイールに動力が効果的に伝達されます。 トランスミッションの油圧制御が適切に機能するように、システムは安全な動作制限内に正確な圧力レベルを維持する必要があります。 これには、圧力調整メカニズムと圧力センサーの使用が必要です。 機能安全もトランスミッションの油圧制御の重要な側面です。 システムは、最高レベルの安全性を確保するために、ASIL-CやASIL-DなどのASIL規格に従って設計する必要があります。
インフィニオンは、マイクロコントローラーやセンサーなどを含む包括的な製品ポートフォリオを提供することで、この制御モジュールにおいて重要な役割を果たしています。 これらのコンポーネントは、入力の収集と処理、制御アルゴリズムの実行、および出力信号の生成に不可欠です。 インフィニオンの製品を利用することで、油圧システムを効果的かつ安全に管理でき、オートマチックトランスミッションが適切に動作することを保証します。
- 効率的な動力伝達
- 包括的な製品ポートフォリオ
- 高精度電流制御
- 効率的なギアシフトのためのセンサー
- 高温耐性IC
完全で包括的な製品ポートフォリオ
インフィニオンは、油圧制御アプリケーションを備えたデュアルクラッチトランスミッションに関する幅広い専門知識と製品を提供し、路上での成功を保証します。
当社のポートフォリオには以下が含まれます。
- 定電流制御IC : 当社の定電流制御ICは、システム内の電流フローを管理する際に最高レベルの精度を実現します。 これにより、デュアルクラッチトランスミッションのスムーズで効率的な操作が保証されます。
- マイクロコントローラー : 当社のマイクロコントローラーは、お客様の油圧制御システムに高度な制御機能を提供します。 これらのマイクロコントローラーは、クラッチの接続と切断を正確かつ確実に管理し、シームレスなギアシフトを実現します。
- 最適化されたセンサー: 当社のセンサーは、伝送システムの外乱検出と方向検出を強化するように設計されています。 精度と応答性が向上し、制御とパフォーマンスが向上します。
インフィニオンの専門知識と包括的な製品ポートフォリオを活用することで、油圧制御によるデュアルクラッチトランスミッションのスムーズで効率的な制御ができます。
堅牢で費用対効果の高い幅広いソリューション
- 当社の包括的な製品範囲には、電圧レギュレーター、トランシーバー、センサー、マイクロコントローラー、およびスマートパワードライバが含まれます
- 当社のバルブアクチュエーターICで正確な電流制御を体験し、シームレスなギアシフトのためのクラッチの正確でスムーズな接続と切断を保証します
- 最適化されたセンサーにより、強化された外乱耐性と信頼性の高い方向検出を実現し、振動などの困難な条件でも性能を向上させます
- 当社の高温ベアダイICにより、最高のトルクレートでの統合トランスミッション制御が可能
- ISO 26262規格に簡単かつ効果的に準拠するために設計されたコヒーレントチップセットソリューションにより、システムの実装を簡素化します
In this training you will:
- Get to know the transmission segmentation for conventional engines, mild hybrid, full hybrid and plug-in hybrid electric vehicles.
- Identify how Infineon products fit transmission applications, and understand the transmission safety goals and safety concept.