マルチポート燃料噴射
燃料効率とコスト効率に優れたディスクリートソリューション
予算の制約を守りながら、厳しい排出ガスと燃料消費の要件を満たすという課題を克服します。 MCU、Uチップ、センサーなど、費用対効果の高いチップセットソリューションを提供します。測定精度を高める高度なセンサー ファミリーで最大の燃料効率を実現します。
インフィニオンのガソリンマルチポート噴射技術
ガソリンのマルチポート噴射装置は、新興で急成長しているアジア太平洋(APAC)市場のエントリーレベルの分野を牽引しています。ただし、予算の制約を満たしながら、より厳しい排出ガスと燃料消費の要件に準拠する統合ソリューションを見つけることは大きな課題です。
このように、インフィニオンは、4気筒ガソリンエンジンのコストの最適化に合わせた、幅広い柔軟なポートフォリオを提供しています。拡張性の高いMCU やUチップ、センサー など、コスト競争力の高いチップセットソリューションをご覧ください。なお注目すべきは、4気筒エンジンマネージメント用の当社独自の2チップソリューションです。
- 柔軟性と拡張性
- 効率的な後処理
- 燃料効率の最大化
- 測定精度の向上
4気筒ガソリンエンジン用に最適化された統合ソリューション
インフィニオンは、4気筒エンジン用に最適化された統合ソリューションを通じて、燃料噴射に対する包括的かつ効果的なアプローチを提供しています。 これらのソリューションは、高度な制御アルゴリズム、最適化された噴射モジュール、センサー、信頼性の高い電子制御ユニットを統合することにより、最適な燃料供給、最適な燃焼、エンジン性能の向上、および燃料効率の向上を保証します。

このトレーニングでは以下のことがわかります。
- 48Vマイルドハイブリッド車(MHEV)向けのインフィニオンの幅広いMOSFET選択肢
- 40V MOSFET市場でインフィニオンが力をつけることができた理由と、最新の60V MOSFET製品の紹介
このマイクロラーニングでは補助ポンプおよびファンのアプリケーションに焦点をあてています。ポンプおよびファンのアプリケーション要件の概要がわかります。エンジン冷却ファン、燃料ポンプおよびオイルポンプにおける課題と、ンフィニオンの高度に統合化されたシステムオンチップソリューションがそれらの課題をどう解消するのかについて詳細に説明しています。

トレーニングのテーマ
- システムが頻繁な更新を必要とする理由、その方法、そして車載システムが更新時のセキュリティを確保する方法について触れています。
- AURIX™マイクロコントローラファミリーがオーバージエアーを使ったソフトウェア更新にどう対応するのかをご覧ください。