小型1気筒内燃機関ソリューション
費用対効果が高く、拡張性の高いソリューションを導入しやすい
オートバイは一般的な移動手段ですが、厳しい予算とより厳しい排出規制に直面して、小型1気筒燃焼エンジン用のソリューションを開発することは困難です。 当社の製品ポートフォリオは市場のニーズに合わせてカスタマイズされており、費用対効果の高いチップセットソリューションを提供します。 CO₂を17g/km削減、16mpgの燃費向上を実現し、導入の容易さと機能強化オプションを享受できます。
小型1気筒内燃機関ソリューション
インフィニオンの小型1気筒内燃エンジンソリューションは、さまざまな用途に適しており、優れた費用対効果を提供します。 これらのソリューションは、制御エレクトロニクス、燃料噴射制御、点火システムの強化、および診断機能の統合により、全体的なエンジン性能、燃料効率、および信頼性を向上させることができます。 これらのソリューションは電子燃料噴射 (EFI)、電子eキャブレター、および強化されたコンデンサ放電点火システムに適用できます。
柔軟でスケーラブルな製品ポートフォリオ
インフィニオンの幅広いポートフォリオは、小型1気筒内燃エンジン設計のための包括的なソリューションを提供します。 C166マイクロコントローラーファミリー は高性能に対応しており、OPTIREG™ 車載リニア電圧トラッカー は、品質と技術を組み合わせてシンプルな電源ソリューションを提供します。 インフィニオンのエンジンマネージメントIC 、パワースイッチIC、およびセンサーIC は、小型1気筒燃焼エンジンソリューションのニーズを満たします。
1気筒小型エンジンソリューションのさまざまな利点を探る
インフィニオンは、EFI、eキャブレター、CDIシステムなど、1気筒内燃機関向けのさまざまなアプローチをサポートする拡張性の高いチップセットソリューションを幅広く提供しています。 これらのチップセットソリューションは、最小パッケージで最高の機能密度を提供し、エンジン設計における最小のフォームファクターを可能にします。 1気筒エンジンの電子パワーインターフェースを管理するために、インフィニオンは包括的な制御を提供するシングルデバイスTLE8080EMソリューションを提供しています。 XC2700マイクロコントローラーファミリーは拡張性と使いやすさを備えているため、アップグレードやダウングレードのオプションが便利で、機能の強化やコストの最適化が可能です。 これらのソリューションは、17g / kmのCO₂削減や16mpgの燃料効率の向上など、大きな環境上の利点に貢献します。 全体として、インフィニオンの包括的なチップセットソリューションは、1気筒内燃エンジンの効率的、コンパクト、柔軟な設計を可能にし、性能の向上と環境の持続可能性を実現します。