USB電力供給
USB電力供給電子回路設計
USB PD規格(USB電力供給)では、USB接続経由の急速充電が可能です。この仕様は、一般的なスマートフォンでの充電設計よりもかなり高い電力定格に対応しています。これは、ハードディスク、プリンタ、ディスプレイの他にも、ノートパソコンなどの比較的大きい携帯用電子機器を想定しているからです。すなわち、従来のUSB規格よりも高い電力レベルを実現しています。20V、最大5Aで、最大100Wの電力供給を行います。最大電力モードを利用するためには、特別な定格のUSBケーブルが必要です。標準ケーブルの定格は、わずか7.5Wしかありません。急速充電の他に、このUSB規格は、ホスト機器と周辺機器の両方が電力を供給できます。電源の方向は、決まったものではなくなっています。適切なパワールール(Power Rule)についての通信を必ず行います。これは、デバイス側機器とホスト側機器が要件をやり取りして、どれだけの電力を転送するかを決めるものです。このようにして、複数の周辺機器間で最適な電力管理を行います。各機器には、必要なだけの電力しか供給されません(たとえばヘッドセットであれば小電力、ノートパソコンは大電力)。
リファレンスデザイン、ボード、設計サポート資料をご覧ください。
システム回路図:USB Power Delivery

フライバックトポロジまたはDCM PFCトポロジをベースにした10W~75Wコンバータ設計
700 V CoolMOS™ P7は、10W~75Wの電力範囲の充電器やアダプタなど、民生用アプリケーションのための価格競争力のあるソリューションを提供します。この製品は、優れた性能と使いやすさを通じて、課題である低電力スイッチング電源市場に対応するものです。このパワーコンバータは、一般的には、フライバックトポロジをベースにしています。700 V CoolMOSTM P7は、フライバックおよびDCM(電流不連続モード)PFCアプリケーションに適するように作られたテクノロジーです。SOT-223は、DPAKとのピン互換性があり、同程度の熱特性を備えていますが、より小型のフットプリントになっています。
高密度アダプタ向け周波数固定共振フライバックコントローラ
XDPS21071は、DCMフライバックトポロジをベースにした高密度アダプタアプリケーション向けのデジタルPWMコントローラです。45W USB電力供給ソリューションのリファレンスデザイン回路図をご確認ください。..
同期整流に最適化されたOptiMOS™ PD
OptiMOS™ PDは、コンパクトな3x3パッケージですが、最高レベルの効率規格に適合したNチャネルパワーMOSFETファミリーです。次善の5x6製品よりも低い温度を、3x3パッケージで実現しています。きわめて小さいオン抵抗、低いゲート電荷、出力電荷、逆回復電荷により、4.5V(下側しきい値電圧)から正常に部品をドライブできるので、部品コストを削減することができます。

この資料は、45W 5/9/12/15/3A または20V 2.25A、90V AC~265V AC入力のオフライン周波数固定共振(FFR)ゼロ電圧スイッチング(ZVS)フライバックコンバータのデモボードを説明するものです。このボードは、インフィニオンのデジタルFFRフライバックコントローラXDPS21071およびMOSFET IPD70R360P7S、BSC0805LS、BSL606SNを使用しています。

Infineon Developer Community is available 24x7 for you to connect and network with engineers across the globe. Get help from Infineon support engineers, and expert members to solve your design challenges anytime, from anywhere, in any topic, and in your preferred language.

- Get to know the history of USB
- Receive an overview of the USB-C market trends and challenges
- Get familiar with Infineon’s total solution for USB-C PD
- Watch now
- Watch chinese version

Learn about the high density 45W USB-PD charger reference design and the design philosophy to solve the typical challenges in the charger market.

このトレーニングの内容は、以下に示す通りです。
- 低電力アプリケーション向け、新世代の700V CoolMOS™ P7を認知する
- 700V CoolMOS™ P7がお客様に提供するメリットを理解する


By watching this eLearning you will:
- Get to know the USB-C evolution and USB-C key trends.
- Learn EZ-PD™ PMG1 advantages, portfolio and characteristics.
- Get familiar with Modus Toolbox™ firmware development environment.

Key takeaways:
- Understand what EZ-PD™ PAG1 consists of and why it is a great solution to lower the BoM
- Get guidance on how to ensure flexibility with Infineon’s EZ-PD™ Configuration Utility tool
- Discover the EZ-PD™ PAG1 reference design offers