オーディオアンプ

高音質オーディオ製品のための低発熱、小型、軽量アンプ
家庭用オーディオ機器メーカーは、高音質製品を製造するだけでなく、無線で接続され、ポータブルで、さまざまなユースケースや環境に適応できる製品を提供することが求められています。同時に、オーディオ機器の設計は、ますます複雑になっています。それは、一つには、音声コマンドインターフェイスなどの新機能に対する要求があるからです。また他方では、オーディオ製品は、増え続ける端末機器、音声チャネル、音源に加えて、クラウドベースのネットワークにも対応しなければなりません。
その結果として、オーディオ製品に使われるオーディオハードウェアソリューションは、次に示す条件を備えている必要があります。
- 小型軽量
- 高集積化
- 良好なネット接続
- 高い電力効率
- 優れた費用対効果
- 使いやすさ
インフィニオンは、周囲に熱を発散することなくクラス最高の音質を実現し電力効率の優れたD級オーディオアンプソリューションを生産しています。大きくてかさばるものではなく小型軽量が望まれる時代であると考えています。製品に組み込まれたアンプは、音を聞くためのものであって、見えないほうが良いということです。インフィニオンのアンプソリューションは、お客様および市場のニーズに適合した、堅牢で柔軟性の高い製品を設計するのに貢献します。
インフィニオンのオーディオアンプソリューション
D級オーディオアンプ設計での課題解決に必要な製品やツールを提供するインフィニオンは、MERUS™アンプソリューションのユニークなポートフォリオを提供します。最小の完全一体型シングルチップソリューションから、高度にスケーラブルなドライバとディスクリートMOSFETの組み合わせに至るまで、さまざまな電力範囲およびアプリケーション要件に対応するインフィニオンの高性能D級オーディオアンプソリューションの中から、プロジェクトの仕様に適した製品をお選びください。
パワー半導体プロセステクノロジーにおけるコアコンピテンシーとリーダーシップ、そしてマルチレベルD級アンプICなどの新しいオーディオアーキテクチャでの先進的イノベーションを組み合わせることにより、インフィニオンは、小型、軽量、低発熱のソリューションを提供することができます。これにより、オーディオ機器メーカーは、費用対効果の優れた、高音質オーディオ機器の設計が可能になります。
アンプソリューションの他にも、インフィニオンは、バッテリ充電器やスイッチング電源向けのソリューション、さらには、バッテリおよび電源管理デバイス、マイクロプロセッサ、MEMSマイクロフォンを提供しています。
お客様のメリット
先端的オーディオアンプソリューションであるインフィニオンのMERUS™製品は、電力効率、出力、オーディオ性能を最大限に高めるとともに、設計の自由度拡大および迅速な市場投入を実現します。
さらに、インフィニオンの製品は、以下に示す点で優れています。
- 信頼性:強化された設計基準および製作基準に基づくインフィニオンのソリューションを採用することによって、お客様は製品寿命の全期間にわたって、完全なシステム安定性および信頼性を確保できます。
- 性能:より少ない部品で、ヒートシンク不要、フィルタ不要の高性能オーディオ製品の製作が実現可能です。これにより、システム総コストを低減し、またワイヤレスアプリケーションではバッテリによる再生時間を延長できます。
- 柔軟性:幅広い製品構成で、すぐに使えるインフィニオンのアンプソリューションおよびリファレンスデザインは、大部分のD級オーディオ設計対象に適合しており、製品の迅速な市場投入が可能になります。
まず、インフィニオンの製品ポートフォリオをご覧ください。そして、プロジェクトをさらに高いレベルに進めるために、インフィニオンまでご相談ください。

Infineon Developer Community is available 24x7 for you to connect and network with engineers across the globe. Get help from Infineon support engineers, and expert members to solve your design challenges anytime, from anywhere, in any topic, and in your preferred language.

In this training, you will gain more insight on the benefits of replacing an old barrel power connector with USB-C and how to do it.