リモートコントロール
燃料電池用コントローラ
インフィニオンの第2世代AURIX™ 32ビット マイクロコントローラのラインアップにより、電気自動車の燃料電池制御ユニットのシステム要件を満たす高性能プロセッシング ユニットを提供することができます。FFCUは、燃料電池システムの全体的なプロセス制御を担うため、安全性とセキュリティの要件を満たすことが非常に重要です。
燃料電池制御ユニット設計用のインフィニオン32ビットマイクロコントローラは、ASIL-Dまでの機能安全サポートと、不正操作やサイバー攻撃からの保護を提供し、セキュリティと安全機能の組み合わせが求められる自動車アプリケーションに最適です。インフィニオンのAURIX™ 32ビットマイクロコントローラは、セーフティー電源OPTIREG™、圧力、および濃度センサー、燃料電池監視用ICと組み合わせて使用することで、さらなる安全性の保証を実現します。また、必要に応じて、インフィニオンのOPTIGA™ TPMおよびF-RAMによってシステムを拡張することができます。
インフィニオンのAURIX™ 32ビットマイクロコントローラは、幅広いメモリ、周辺機器セット、周波数、温度、およびパッケージオプションから選択することができ、しかも複数の世代にわたって高い互換性があるため、カスタマイズが容易で市場投入までの時間を短縮することが可能です。
システムのメリット
- AURIX™マイクロコントローラは、OPTIREG™ PMICソリューションと組み合わせることで、燃料電池コントローラーの安全性とセキュリティの要件を満たすことができます。
- AURIX™ 32ビット マイクロコントローラーは、メモリ、周辺機器セット、周波数、温度、パッケージ オプションを幅広く選択でき、世代を超えて高い互換性を実現します
- インフィニオンのグローバルな優先的デザインハウスパートナーネットワークは、構想から検証段階まで、お客様のデザインをサポート
- システムの開発期間を短縮するための評価キットを利用可能
テレビ、オーディオシステム、照明、暖房の制御など、毎日の暮らしでリモートコントロールが使われている例は数多くあります。しかし、各々のリモートコントロールは大きく異なっています。PLLベースの無線周波数(RF)ソリューションは、市場に出すまでの時間、信号品質、信頼性に関して明白な優位性を持っています。赤外線ベースのリモートコントロールとは違い、RFベースのリモートコントロールは機器までの見通し線が不要で、操作性と到達距離が改善されています。
インフィニオンは革新的な専用リモートコントロールの概念により、この分野での設計をサポートします。インフィニオン製品で可能となる新たなリモートコントロール設計をご体験ください。
The AIROC™ Bluetooth® portfolio, delivers the most reliable and highest performing connectivity for your applications. The AIROC™ Bluetooth® portfolio, consisting of Bluetooth® Low Energy-only and dual-mode Bluetooth® solutions that support Bluetooth® Classic as well as Bluetooth® LE.
The AIROC™ Bluetooth® Low Energy portfolio consists of CYW20736, CYW20835, PSoC™ 4 Bluetooth® LE and PSoC™ 6 Bluetooth® LE System-on-Chip (SoC) devices, and System-in-Package (SiP) modules based on these devices.
Recommended products to use in remote control units:
- CYW20835
- PSoC4 – BLE