モバイル機器
燃料電池用DC/DCコンバータ
インフィニオンは、自動車業界での幅広い専門知識とパートナーネットワークを活かし、燃料電池車に搭載されるDC/DCEVシステムの効率、性能、信頼性の最適化を中心とした電気駆動系ソリューションを提供しています。CoolSiC™ MOSFETパワーモジュールやディスクリートなど、インフィニオンのの次世代SiC製品のラインアップは、非常に高いスイッチング周波数においても、クラス最高のスイッチング損失および導通損失を実現します。
インフィニオンの高品質で信頼性の高い車載用DC/DCコンバータソリューションを燃料電池アプリケーションに使用することで、設計者がより高い変換効率、小型化、および電力密度の向上が期待できるようになります。
インフィニオンのSiC MOSFETはさまざまな電圧および電力クラスで利用可能で、モジュールおよびディスクリートソリューションの両方を提供しています。
システムメリット:
- モジュールとディスクリートの両ソリューションによる車載規格に完全準拠した製品ラインアップ
- 高効率な変換トポロジーを幅広くサポート
- コンパクト設計で最高レベルの電力密度を実現
- 高いスイッチング周波数でも非常に低いスイッチング損失
- 絶縁型ゲートドライバー
- 高性能32ビット マイクロコントローラ ソリューション
- システムの開発期間を短縮できる評価キット
サブカテゴリーを選択
全てのサブカテゴリーを閉じる 全てのサブカテゴリーを開く地球の反対側まで人々をつなぐ手助け

携帯電話は単一プラットフォームとして数量とアプリケーション数の観点から、現在では全世界で最大の市場となっています。毎年15億台以上の携帯電話が工場から出荷され、消費者に渡ります。近年ではタブレットやスマートウォッチなどのウェアラブル機器がモバイル機器の分野に加わり、新たな機会と課題の両方が生まれています。
半導体がモバイル機器にもたらす機能
スマートフォンの主要機能には2G/3G/4Gセルラーモデム、無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)などの無線接続システム、衛星測位システム(GNSS)、放送受信機、近距離無線通信(NFC)などがあります。それだけではなく、最新のモバイル機器には単一プラットフォームにすべて統合されたアプリが搭載され、その数は増え続けています。これらに対応するため、RFコンポーネントは更なる小型化、高集積化が求められ、また増え続ける周波数バンド数とモード数への対応、単一アンテナの多機能化も同時に求められています。
現在の通信の中心を担うモバイル機器は複雑なアプリケーションへの対応、秘密データの保管と管理に対応し、企業ネットワークと個人情報の入力ポイントとして機能するよう対応しなければなりません。これにより利用者にとって便利な新機能が生まれ、革新的ビジネスモデルが発生しますが、セキュリティ上の新たな問題も生まれます。
このような進歩は胸を躍らせるものですが、設計者および携帯電話メーカーにとって競争に勝つことは難題となります。インフィニオンのような信頼できるパートナーがモバイル機器市場の増え続ける要求に対応可能な最新の技術をお届けできます。
高性能、セキュア、低消費電力ソリューション
インフィニオンは全てのモバイル機器アプリケーションをサポートできます。インフィニオンはモバイル機器業界を完全に理解しているだけではなく、設計で現在直面する課題も完全に理解しています。インフィニオンの製品は設計上の要件、つまり効率性、コンパクト性、セキュリティを遂行するよう設計されています。モバイルでの理想的なビデオストリーミングに対応するために必要な、高度のリニアリティがインフィニオンの製品で実現できます。
インフィニオンはRFフロントエンドシステムの主要構造ブロックだけではなくESDとインターフェイス保護を考慮して設計されたコンポーネントも提供します。さらに、NFC、モバイルペイメント、エンベデッドセキュアエレメント(eSE)、トラステッドプラットフォームモジュール(TPM)などのソリューションもあります。ご興味のあるモバイル機器アプリケーションのページをご覧になり、インフィニオンのソリューション詳細をご確認ください。