バッテリーとアクセサリー
燃料電池用DC/DCコンバータ
インフィニオンは、自動車業界での幅広い専門知識とパートナーネットワークを活かし、燃料電池車に搭載されるDC/DCEVシステムの効率、性能、信頼性の最適化を中心とした電気駆動系ソリューションを提供しています。CoolSiC™ MOSFETパワーモジュールやディスクリートなど、インフィニオンのの次世代SiC製品のラインアップは、非常に高いスイッチング周波数においても、クラス最高のスイッチング損失および導通損失を実現します。
インフィニオンの高品質で信頼性の高い車載用DC/DCコンバータソリューションを燃料電池アプリケーションに使用することで、設計者がより高い変換効率、小型化、および電力密度の向上が期待できるようになります。
インフィニオンのSiC MOSFETはさまざまな電圧および電力クラスで利用可能で、モジュールおよびディスクリートソリューションの両方を提供しています。
システムメリット:
- モジュールとディスクリートの両ソリューションによる車載規格に完全準拠した製品ラインアップ
- 高効率な変換トポロジーを幅広くサポート
- コンパクト設計で最高レベルの電力密度を実現
- 高いスイッチング周波数でも非常に低いスイッチング損失
- 絶縁型ゲートドライバー
- 高性能32ビット マイクロコントローラ ソリューション
- システムの開発期間を短縮できる評価キット
サブカテゴリーを選択
信頼性とセキュリティのための設計
モバイル機器のOEMは、胸を躍らせるような高信頼性で安全なユーザー体験を消費者に提供することを目指しています。そこにはバッテリーとアクセサリーアプリケーションも含まれます。現在では無線充電やスマートフォンによるリモート管理などの新機能もこれらがサポートしなければなりません。同時に、モバイルアクセサリーに対する安全性、信頼性、性能、知的財産保護の要件を満たすという課題が発生しています。これには、ACアダプターから、ドッキングステーション、ヘッドセット、リモコン、ポートリプリケーターなどのすべてが含まれます。
インフィニオンはバッテリーとアクセサリー向けに高品質半導体ソリューションを豊富に揃え提供しています。市場での成功に向けてインフィニオンをご活用ください。インフィニオンの製品をご使用により、バッテリーとアクセサリーの性能およびセキュリティ機能をどのように高めることができるかをご確認頂けます。