インターフェイス保護
燃料電池用DC/DCコンバータ
インフィニオンは、自動車業界での幅広い専門知識とパートナーネットワークを活かし、燃料電池車に搭載されるDC/DCEVシステムの効率、性能、信頼性の最適化を中心とした電気駆動系ソリューションを提供しています。CoolSiC™ MOSFETパワーモジュールやディスクリートなど、インフィニオンのの次世代SiC製品のラインアップは、非常に高いスイッチング周波数においても、クラス最高のスイッチング損失および導通損失を実現します。
インフィニオンの高品質で信頼性の高い車載用DC/DCコンバータソリューションを燃料電池アプリケーションに使用することで、設計者がより高い変換効率、小型化、および電力密度の向上が期待できるようになります。
インフィニオンのSiC MOSFETはさまざまな電圧および電力クラスで利用可能で、モジュールおよびディスクリートソリューションの両方を提供しています。
システムメリット:
- モジュールとディスクリートの両ソリューションによる車載規格に完全準拠した製品ラインアップ
- 高効率な変換トポロジーを幅広くサポート
- コンパクト設計で最高レベルの電力密度を実現
- 高いスイッチング周波数でも非常に低いスイッチング損失
- 絶縁型ゲートドライバー
- 高性能32ビット マイクロコントローラ ソリューション
- システムの開発期間を短縮できる評価キット
市場リーダーによる最高のESD保護
一般的な複雑さに小型化、統合化が組み合わされることにより現代のモバイル機器は静電気放電(ESD)にはるかに敏感となりました。この結果、伝送信号品質(SI)に影響を及ぼさず、さまざまなESDあるいはサージシナリオからいろいろなインターフェイスを保護するという課題が発生しています。インターフェイス保護には適切なレベルのTVSダイオードが必要となり、望ましい性能と価格も求められます。
インターフェイス保護システム回路図
ESD保護に最適なパッケージ
高性能保護分野での市場リーダーであるインフィニオンは、アナログとデジタルの両アプリケーション向けの豊富な種類のTVSダイオードを、高速とRFインターフェイスだけではなく、電源サージ保護向けにも提供しています。設計者のニーズに合うように、インフィニオンはチップスケールパッケージのTVS製品ラインナップを拡張し、性能、堅牢性、品質、価格を考慮した最適なESD保護ソリューションを提供しています。ウェアラブルやモジュールなどの極度なスペース制限に直面しても問題ありません。インフィニオンは世界最小のダイオードである、ESD***-B1-CSP01005を提供しています。
インフィニオンの品揃え全体をお探しになり、インフィニオンがどのようにインターフェイス保護性能を改善できるかをご確認ください。