空気清浄機 - スマートで効率的な空気質管理
革新的なセンサーと効率的なモーター制御ソリューションにより、空気循環の改善と直感的なユーザー エクスペリエンスを実現
新鮮できれいな空気を取り込むことは、かつてないほど健康に重要になっています。次世代の空気清浄機を使用すると、空気質管理をまったく新しいレベルに引き上げることができます。今日、最高のスマート空気清浄機は、音声アシスタントの互換性、粒子レベルを監視できるアプリ、数日前に清掃をスケジュールする機能など、インテリジェントな機能を備えています。
基本的に、空気清浄機はモータードライブを使用してファンを操作します。ファンは空気を吸い込み、複数のフィルターステージへと送り、部屋に戻します。部屋のすべて空気の濾過には時間を要するので、通常これらのユニットは継続的に動作するため、低エネルギー消費は不可欠です。また、居住空間で動作するため低騒音と低振動も重要です。センサーは、空気の質、存在、ジェスチャー、音声制御を測定します。スマートホーム化やリモートコントロールの接続性は、たとえばWi-Fiを介して実現でき、これらの情報はすべて、最新のヒューマン マシン インターフェイス (HMI) を介してユーザーが利用できます。
インフィニオンのコンポーネントとシステムソリューションは、最新の空気清浄機にさらなるインテリジェンスをもたらし、空気清浄機が安全に感知、制御、接続できるようにします。CIPOS™ファミリーのIPMは、高度に統合されたファンモータードライブに最適なソリューションですが、レイアウトの柔軟性と熱性能の最適化が主な要因である場合は、ディスクリートソリューションが最適です。これらはすべて、専用のモーター制御のためにiMOTION™製品と組み合わせることができます。補助電源の場合、CoolSET™は堅牢性と性能を向上させることで、当社の電源ポートフォリオをまとめます。インフィニオンのディスクリートIGBT製品は、力率補正とモーター制御用に設計されており、 システム制御用の32ビットPSoC 6 Arm® Cortex-M4® / M0+マイクロコントローラー、AIROC™™ Wi-Fi + Bluetooth®コンボ、XENSIV™センサと組み合わせることで、消費電力が少なく、豊富なユーザーインターフェイスを提供する、非常にコンパクトで堅牢かつ信頼性の高いシステムを実現します。
、家電製品、ファン、ポンプ、および汎用ドライブのモーターを駆動するように設計された、高度に統合されたコンパクトなパワーモジュールです。これらのエネルギー効率の高いインテリジェントパワーモジュールは、最新のパワー半導体とIC技術を統合しています。これらは、コンパクト、標準、およびパフォーマンスファミリ(CIPOS™ Nano、CIPOS ™ Micro、CIPOS Tiny、CIPOS Mini、およびCIPOS™ ™™ Maxi)に分けられ、異なるパッケージ、異なる電圧および電流クラスの異なる半導体を備えています。
iMOTION™ は、可変速ドライブを制御するための高度に統合された製品のデジタルモーター コントローラー ファミリーです。DCリンクまたはレッグシャント電流測定を使用したPMモーターのセンサレスフィールド指向制御 (FOC) に必要なすべての制御およびアナログ インターフェース機能を統合しています。また、インフィニオンの特許取得済みで実績のあるモータ制御エンジン (MCE) を搭載しているため、モーター制御アルゴリズムの開発プロセスをソフトウェアコーディングから解放します。可変速ドライブの実装は、特定のモーター用にMCEを構成することですみます。
準共振スイッチング方式を備えたCoolSET™ AC-DC統合パワーステージは、堅牢性と優れた性能を向上させます。インフィニオンの固定周波数CoolSET™は、内蔵周波数ステップダウンにより、中負荷および軽負荷でより高い効率と低いスイッチング周波数を提供します。
32ビットPSoC™ 6 Arm® Cortex-M4® / M0+マイクロコントローラー (MCU) は、高価で消費電力の大きいアプリケーションプロセッサーと低消費電力マイクロコントローラー間のギャップを埋めます。超低消費電力のPSoC® 6 MCUは、_FPマッチアルゴリズム、TFT LCDドライバー、音声認識、モーター制御などの高性能AI/MLタスク用のArm® Cortex® M4と、低電力タスクのシステム制御、BLEおよびCaps用のArm® Cortex® M0+を搭載しています。内蔵のCapsense™テクノロジーにより、ボタンやディスプレイの堅牢なタッチコントロールを簡単に実装できます。組み込みのセキュリティにより、IoTシステムが保護されます。
AIROC™ Wi-Fi + Bluetooth®コンボIEEE 802.11a/b/g/n/ac WLANとBluetoothをシングルチップ ソリューションに統合し、スモールフォームファクタのIoT設計を可能にします。コンボ ソリューションは、最大433 MbpsのPHYデータレートを備えた1x1 SISOと、最大867MbpsのPHYデータレートを備えた2x2 MIMOで利用できます。これらのソリューションは、一般的なベンダーの外部MCUまたはアプリケーションプロセッサ上のLinuxと組み合わせて、完全なWi-Fi + Bluetooth®システムを実装できます。
XENSIV™センサーは、デバイスのステータスの最も重要なパラメーターを記録して必要なデータを収集し、建物内のデバイスの状態を監視できるようにします。予知保全は、パターン認識とインテリジェントなソフトウェアモデルに基づいてデバイスの故障を予測および防止するためのデータ駆動型アプローチを可能にします。
OPTIGA™ Trustハードウェアセキュリティソリューションは、コネクテッド デバイス向けに最適化されたハイエンド セキュリティ コントローラーを使用しており、組込みシステムに注目した外部からの攻撃に対応しています。柔軟性が高く、高性能で、主要なクラウドプロバイダーに安全なアクセスを提供します。
モノリシックに統合されてダイオードを備えた600 V RC-D2は、RC-DFと比較して性能、制御性、および信頼性を向上させます。RC-D2は、SOT-223パッケージを導入した最初のIGBTファミリーでもあり、同じフットプリントに合致したより小型のパッケージとピン互換で、DPAKパッケージとの置き換えも可能なため、価格をさらに向上させます。
ゲートドライバIC ソリューションは専門家の選択です。マキシムは、3つの独立したハーフブリッジを備えたパッケージに6つのチャネルを備えた3相ゲートドライバを提供しています。また、インフィニオンの先進的なシリコン オン インシュレータ (SOI) 技術を搭載した三相ゲートドライバーICも提供しています。優れた堅牢性とノイズ耐性を備えたこれらのゲートドライバーは、モーター制御、家電製品、およびバッテリ駆動アプリケーションに最適です。
ホワイトペーパー:スマートキッチンの登場
本ホワイトペーパーでは、スマートキッチンの急速な普及について記しており、電子機器ソリューションの進歩によってセンサーを使った直感的な操作で使用できる、より静かでエネルギー効率の高い新世代の家電製品が生まれていることを紹介しています。
Podcast4Engineers: 家電
スマートフォンやパソコンだけでなく、家電製品にもスマート化、電動化の波が押し寄せてきており、市場は活況を呈しています。しかし、どのような技術が家電製品のイノベーションを牽引し、半導体がどのような役割を担っているのでしょうか。
家電製品の詳細と、インフィニオンの技術がどのように未来のスマートホームを動かしているかについて、当社の最新ポッドキャストをお聞きください。
ウェビナー: スマート家電時代のシステムソリューション
現代の家電製品はますますスマートで接続されており、シームレスなリモートユーザーエクスペリエンスを提供しています。ユーザーは操作を制御し、冷蔵庫の内容物や洗濯の状態に関する情報など、アプライアンスからライブデータを受け取ります。次に、メーカーはデバイスをリモートで分析し、費用のかかる修理を回避するために予知保全を提案できます。このウェビナーでは、インフィニオンの最もスマートな電源設計が、最高の効率と最小のフォームファクタを実現し、アプライアンスの二酸化炭素排出量を大幅に改善して、スマート、コネクテッド、セキュアを実現するのにどのように役立つかを紹介します。
ホワイトペーパー: 新しい小型家電市場におけるパワーデバイスの選択
SHA市場の変化する状況と電子ソリューションの実現についての詳細は、この無料のホワイトペーパーをご覧ください。
このトレーニングでは、インフィニオンが家電製品のソリューションとして提供しているシステムのトレンドとコンポーネントについて、詳しく解説します。
Webinars
効率的な設計を可能にし、エネルギー規制を満たし、ソフトウェアベースのスマート機能を可能にするパワーデバイスをレビューします。
このウェビナーでは、次の内容を学びます。
- 小型家電市場のトレンドに対するインフィニオンの対応方法を理解
- ブラシレスDCモーターや永久磁石モーター向けのさまざまなソリューションの概要ディスクリート電源ソリューションと統合電源ソリューション
- 統合モーター制御を使用して、モーターを1時間以内に駆動させる方法を学ぶ