天井ファン - モータ制御および駆動ソリューション
エネルギー効率とコスト効率に優れ、高集積化によりシステムの小型化を実現
現在、天井ファンメーカーは、機器のパッケージに対して厳しくなるばかりの規制に直面するとともに、コスト削減に対する絶え間ないプレッシャーにさらされています。インフィニオンはコンパクトでエネルギー効率が高く、費用対効果の高いモータ駆動ソリューションを提供しています。非常に幅の広い製品ラインアップ、高集積化によるシステムサイズの削減、低コストにより、競争力のあるソリューションを提案します。
すべてのシーリングファン設計の理想的なパートナーとして、インフィニオンのラインアップには、インバータファンモータ制御向けの幅広いソリューションを取り揃えています。当社のIPMを使用して最高レベルの統合を優先するのも、当社のディスクリートIGBTまたはMOSFETを使用して適切な価格性能比で究極の柔軟性を発揮させるのも、どちらも可能です。どのようなターゲットであっても、当社のパワー半導体、ドライバ、IPM、およびiMOTION™モータコントローラは、シームレスに連携して動作するよう設計されています。これは、低エネルギー消費と小型パッケージで、よりスムーズに動作し、より静かなシステムを容易に実現できることを意味します。
インフィニオン製品を選択することで、長期的な信頼性を実現する、最高の品質基準を満たした、最高クラスの性能を備えた製品を手に入れられます。さらに、当社の優れたサプライチェーンにより、最も費用対効果が高く、エネルギー効率の高いインバータ式シーリングファンを構築し、変動する消費者市場の変化する供給需要に対応することができます。お客様の設計に最適な製品を見つけるために、当社の半導体ソリューションのセレクションを今すぐご覧ください。
また、現在のシーリングファンの設計のほとんどが低電圧(100V未満)で動作している点も重要です。しかし、実装の容易さ(コンバータ不要)と安価なパワーエレクトロニクスにより、高電圧への傾向が顕著になってきています。インフィニオンはこの両方のソリューションに対応しています。
iMOTION™ ICは、DCリンクまたはレッグシャント電流測定を使用したPMモータのセンサレス磁界方向制御(FOC)に必要なすべての制御機能とアナログ・インターフェース機能を実装しています。さらに、特許取得済みで、現場で実績のあるモータ制御エンジン(MCE)を搭載しており、モータ制御アルゴリズムの開発プロセスからソフトウェアコーディングを排除しています。可変速ドライブの実装は、それぞれのモータ用にMCEを構成するだけで済みます。MCEwizardやMCEDesignerのような強力なツールを使用することで、1時間以内にモータを起動し、動作させることが可能です。
CIPOS™ IPMまたはディスクリートMOSFET/IGBTと組み合わせることで、フル機能のシーリングシステムソリューションをすぐに実現することができます。詳細については、当社のiMOTION™モジュールアプリケーションデザインキットをご覧ください。
さらに、お客様のシーリングファンアプリケーションに適したパワーソリューションを評価し、簡単に選択できるように、インフィニオンは制御ボードと組み合わせた幅広いパワー評価ボードを提案しています。詳細については、Modulareアプリケーションデザインキットのラインアップをご覧ください。

PSoC® 6は、高価で消費電力の高いアプリケーション プロセッサと低消費電力のマイクロコントローラ (MCU) との間のギャップを埋めます。超低消費電力のPSoC® 6 MCUは、高性能タスク用のArm® Cortex®‑M4‑と低消費電力タスク用のArm® Cortex®‑M0+を搭載しセキュリティを内蔵しているため、IoTシステムを保護します。
サイプレスの WICED® Wi-Fi® + Bluetooth® コンボは、IEEE 802.11a/b/g/n/ac WLAN と Bluetooth をシングルチップソリューションに統合し、小型パッケージの IoT 設計を可能にします。コンボソリューションは、最大433 MbpsのPHYデータレートの1x1 SISOと最大867 MbpsのPHYデータレートの2x2 MIMOの両方に対応しています。これらのソリューションは、一般的なベンダーの外部MCUやアプリケーション・プロセッサ上のLinuxと組み合わせて、完全なWi-Fi + Bluetoothシステムを実装することができます。
攻撃者の間で組込みシステムへの注目が高まっていることに対応して、インフィニオンは、接続されたデバイスに最適化されたハイエンドのセキュリティコントローラをベースにしたOPTIGA™ Trustハードウェアセキュリティソリューションを提供しています。これにより、あらゆる主要なクラウドプロバイダーへの極めて柔軟で高性能なセキュア・アクセスを提供します。
予知保全は、パターン認識とインテリジェントなソフトウェアモデルに基づいてデバイスの故障を予測・予防するためのデータ駆動型のアプローチを可能にします。必要なデータを収集し、建物内の機器の状態を監視できるようにするために、スマートXENSIV™センサーは機器の状態の最も重要なパラメータを記録するのに役立ちます。
Podcast4Engineers: 家電

スマートフォンやパソコンだけでなく、家電製品にもスマート化、電動化の波が押し寄せてきており、市場は活況を呈しています。しかし、どのような技術が家電製品のイノベーションを牽引し、半導体がどのような役割を担っているのでしょうか。
家電製品の詳細と、インフィニオンの技術がどのように未来のスマートホームを動かしているかについて、当社の最新ポッドキャストをお聞きください。
ウェビナー:スマートホーム機器の時代に向けたシステムソリューション

最近の家電製品は、スマート化とコネクテッド化が進み、シームレスかつリモートなユーザー体験を提供しています。ユーザーは操作をコントロールし、冷蔵庫の中身や洗濯物の状態に関する情報など、家電製品からライブデータを受け取ることができます。その結果、メーカーは遠隔で機器を分析し、コストのかかる修理を回避するための予知保全を提案することができます。このウェビナーでは、インフィニオンのスマートな電源設計によって、最高の効率、最小のパッケージサイズを実現し、家電製品のカーボンフットプリントを大幅に削減して、スマートで、コネクテッドなセキュリティを実現する方法を紹介します。
ウェビナー
Learn about the HVAC systems need for increased energy efficiency, improved indoor air quality, and enhanced user experience. Explore the latest market trends and innovations in smart HVAC systems.

効率的な設計、エネルギー規制への対応、ソフトウェアベースのスマート機能を可能にするパワーデバイスを検討します。