コーヒーマシン ― インバータとセンサー
最新のインバータ技術・センサー技術を使用した、HMI機能とコネクティビティを実現する、メンテナンス不要のコーヒーマシン向けシステムソリューション
メーカーは、高効率で、正確・堅牢、信頼性が高い製品を製造することで、顧客からの増え続ける要求に応えなければなりません。それには、調理時間の短縮、高度な調理機能、魅力的なHMI、ワイヤレス接続、掃除のしやすさ、安全性などが重要になります。そのため、優れた価格性能比で、革新的な機能を、魅力的なデザインで提供することが課題となっています。インバータ式コーヒーマシンは、まさにそのような要求に応えるものです。インバータ化により、常にスイッチを入れたり切ったりする負荷が軽減され、長寿命になりました。その結果、高効率とパワーコントロールの向上を実現しながら、低価格を実現しました。
インタラクティブなブロック図をクリックし、お客様に最適な製品を見つけてください。
インフィニオン製品を選択することで、競合製品とは一線を画したデザインが可能になります。インフィニオンは、消費者のすべてのニーズを簡単に満たすことができる、インバータ式コーヒーマシン向けの包括的な製品ラインアップを提供します。インフィニオンのIGBT、MOSFET、ゲートドライバー、マイクロコントローラは、最高レベルの統合を実現するインテリジェント パワー モジュール (IPM) を選択する場合でも、最高の価格性能比を実現するディスクリート部品を選択する場合でも、シームレスに動作するように設計されています。これにより、消費電力が少なく、最新のタッチ・ユーザー・インターフェースを備えた堅牢で信頼性の高いシステムを設計することができます。
IPMのCIPOS™ファミリーは、高集積されたコンプレッサードライブ向けの最適なソリューションで、一方でレイアウトの柔軟性と熱性能の最適化が主要な要因な場合には、ディスクリートが最良の選択となります。これらはすべて、専用のモータ制御用のiMOTION™製品と組み合わせることができます。補助電源向けとしては、CoolSET™の堅牢性と性能が向上しラインアップが完成しました。インフィニオンの誘導加熱アプリケーション用に設計されたディスクリートIGBT製品は、システム制御用のPSoC® 6マイクロコントローラ、AIROC™ Wi-Fi & Combos製品、XENSIV™センサーと組み合わせることで、消費電力が少なく、豊かなユーザーインターフェースを提供する、非常にコンパクトで堅牢かつ信頼性の高いシステムを実現します。
PSoC® 6マイクロコントローラ (MCU) は、高価で消費電力の大きいアプリケーションプロセッサと低性能なマイクロコントローラ(MCU)の間のギャップを埋めるものです。超低消費電力のPSoC® 6 MCUは、FPマッチアルゴリズム、TFT LCDドライバ、音声認識、モーター制御などの高性能なAI/MLタスク向けのArm® Cortex® M4と、低消費電力タスク向けのArm® Cortex® M0+を搭載し、システム制御、BLE、Capsなどに対応しています。さらにセキュリティを内蔵することで、IoTシステムを保護します。内蔵のCapsenseテクノロジーにより、ボタンやディスプレイの堅牢なタッチコントロールを簡単に実装できます。
インフィニオンのAIROC™Wi-Fi & Combosコンボは、IEEE 802.11a/b/g/n/ac WLANとBluetoothをシングルチップソリューションとして統合し、小型パッケージのIoTデザインを可能にします。コンボソリューションは、最大433MbpsのPHYデータレートを持つ1x1 SISOと、最大867MbpsのPHYデータレートを持つ2x2 MIMOの両方に対応しています。これらのソリューションは、一般的なベンダーの外付けMCUやアプリケーションプロセッサ上のLinuxと組み合わせることで、完全なWi-Fi + Bluetoothシステムを実現できます。
インフィニオンは、組込みシステムに注目した外部からの攻撃に備え、接続デバイスに最適化されたハイエンドのセキュリティコントローラをベースにしたOPTIGA™ Trustハードウェアセキュリティソリューションを提供しています。これにより、あらゆる主要なクラウド・プロバイダーへの極めて柔軟で高性能なセキュア・アクセスを提供します。
予知保全は、パターン認識とインテリジェントなソフトウェアモデルに基づいてデバイスの故障を予測・予防するためのデータ駆動型のアプローチを可能にします。必要なデータを収集し、建物内の機器の状態を監視できるよう、スマートXENSIV™センサーは機器の状態の最も重要なパラメータを記録するのに役立ちます。
CIPOS™ インテリジェントパワーモジュール(IPM)は、CIPOS™ インテリジェント・パワー・モジュール(IPM)は、家電製品、ファン、ポンプから汎用ドライブまで、さまざまな用途のモータを駆動するために設計された高集積・小型のパワーモジュールです。。コンパクト、スタンダード、パフォーマンスの3つのファミリーに分かれています。CIPOS™ Nano、CIPOS™ Micro、CIPOS™ Tiny、CIPOS™ Mini、CIPOS™ Maxiのコンパクト、スタンダード、パフォーマンスファミリーに分かれており、パッケージや電圧・電流クラスが異なる半導体を搭載しています。これらのエネルギー効率に優れたインテリジェントパワーモジュールは、最新のパワー半導体とIC技術を統合しています。
インフィニオンは、業界をリードするTRENCHSTOP™ファミリーの性能と、革新的な逆導通型のRC-H IGBT技術を組み合わせ、新世代でクラス最高のデバイスを開発しました。モノリシックに統合されたダイオードを備えたRC-H IGBTは、ソフトスイッチングアプリケーションに最適です。
iMOTION™は、可変速駆動を制御するための高集積化されたデジタルモータコントローラファミリーです。DCリンクまたはレッグシャント電流測定を用いたPMモータのセンサレス フィールド指向制御 (FOC) に必要なすべての制御およびアナログインタフェース機能を搭載しています。また、インフィニオンが特許を取得し、実証済みのモータ制御エンジン (MCE) を搭載しており、モータ制御アルゴリズムの開発プロセスをソフトウェアのコーディングから解放します。可変速度ドライブの実装は、特定のモータ用にMCEを構成するだけで完了します。
インフィニオンの1チャネル非絶縁型EiceDRIVER™(ゲートドライバIC)は、真の差動入力を備え、設計におけるGNDシフトの課題を克服できます。1EDNx550xは、真の差動入力を備えたゲートドライバICです。制御信号の入力は、GND電位に大きく依存しません。IGBT用EiceDRIVER™ 25Vシングルチャネルローサイド非反転ゲートドライバは、6ピンPG-SOT23パッケージで、標準的な2.6Aのソース/シンク電流を備え、同クラスで最も優れた故障検出精度を誇ります。
インフィニオンの最新世代の固定周波数CoolSET™ AC/DC統合パワーステージは、擬似共振スイッチングスキームにより、堅牢性の向上と優れた性能を実現しています。インフィニオンの固定周波数CoolSET™は、統合された周波数ステップダウンにより、中負荷および軽負荷時の高効率と低スイッチング周波数を実現します。
Podcast4Engineers: 家電
スマートフォンやパソコンだけでなく、家電製品にもスマート化、電動化の波が押し寄せてきており、市場は活況を呈しています。しかし、どのような技術が家電製品のイノベーションを牽引し、半導体がどのような役割を担っているのでしょうか。
家電製品の詳細と、インフィニオンの技術がどのように未来のスマートホームを動かしているかについて、当社の最新ポッドキャストをお聞きください。
ホワイトペーパー:スマートキッチンの登場
本ホワイトペーパーでは、スマートキッチンの急速な普及について記しており、電子機器ソリューションの進歩によってセンサーを使った直感的な操作で使用できる、より静かでエネルギー効率の高い新世代の家電製品が生まれていることを紹介しています。
ウェビナー:スマートホーム機器の時代に向けたシステムソリューション
最近の家電製品は、スマート化とコネクテッド化が進み、シームレスかつリモートなユーザー体験を提供しています。ユーザーは操作をコントロールし、冷蔵庫の中身や洗濯物の状態に関する情報など、家電製品からライブデータを受け取ることができます。その結果、メーカーは遠隔で機器を分析し、コストのかかる修理を回避するための予知保全を提案することができます。このウェビナーでは、インフィニオンのスマートな電源設計によって、最高の効率、最小のパッケージサイズを実現し、家電製品のカーボンフットプリントを大幅に削減して、スマートで、コネクテッドなセキュリティを実現する方法を紹介します。
ホワイトペーパー新しい小型家電市場におけるパワーデバイスの選択肢
この無料ホワイトペーパーでは、SHA市場の変化と電子ソリューションの実現について、より深く掘り下げてご紹介しています。
本トレーニングでは、ハーフブリッジIH調理器に使用されるRC-H6 650V逆導電型IGBT技術をご紹介します。
なぜインバーター式電子レンジを選ぶべきなのでしょうか? 電子レンジは、残り物の温め直しや肉の解凍、野菜やご飯の調理などに使えるため、どんなキッチンでも定番の調理機器です。電子レンジを購入する際は、2つのタイプから選択します。従来の電子レンジと、優れた性能をもつインバーター式電子レンジです。
このトレーニングでは、システムのトレンドや、家電製品のソリューションとしてインフィニオンが提供しているコンポーネントについて、詳しく知ることができます。
本トレーニングでは、お客様がキッチン機器の構築に選択頂ける、最も関連性の高いインフィニオン製品をご紹介します。
ウェビナー
本ウェビナーで、以下についてご理解頂けるようになります。
- 小型家電市場の動向に対するインフィニオンの対応
- ブラシレスDCモーターと永久磁石モーター向けの様々なソリューションの概要
- 1時間以内にモーターを動かせるようモーターを実装する方法
効率的な設計、エネルギー規制への対応、ソフトウェアベースのスマート機能を可能にするパワーデバイスを検討します。