ソリッド ステート サーキット ブレーカー
保護機能以上のものを提供する半導体
リレーがリモートのオン/オフスイッチであるのに対し、サーキットブレーカーは通常、負荷経路の過負荷または短絡に反応して電線を保護するだけでなく、人や 装置を危険や損傷から保護します。ソリッドステート サーキット ブレーカー システムに使用される半導体の特性は、電気機械的なアプローチから置き換えるべき合理的な根拠を示します。下記にその利点をいくつか示します:
- 高速トリップスイッチング
- 調整可能でスケーラブルなトリップ特性
- アークなし/トリップノイズなし、機械部品なし、アークチャンバーの摩耗なし
- 優れた検出力、診断、モニタリング、予知保全
- インテリジェントなリモートコントロールとコネクティビティ
- 優れたEMC性能
- 長寿命/高信頼性
センシング、制御、通信から次レベルのコネクティビティとセキュリティに至るシステムソリューション
インフィニオンのソリッド ステート サーキット ブレーカーのシステムアプローチは、パワー スイッチおよび対応するゲートドライバーから、センサー、マイクロコントローラー、メモリ、さらには通信装置や安全装置に至るまで、多岐にわたります。当社のスケーラブルな製品は、遮断する電力、トリップ特性、ハイブリッドシステムへのソリッド ステート サーキット ブレーカーの組み込みなど、個々のシステム要件に対応できます。ディスクリート デバイスまたはモジュール パッケージのパワーMOSFETおよびIGBTは、設計者にシステムアーキテクチャの柔軟性を提供します。最新の炭化ケイ素 (SiC) ベースのソリューションは、性能とコストを最適化したオプションを提供します。絶縁型/非絶縁型ゲートドライバーを組み合わせることで、ソリッド ステート サーキット ブレーカー用パワーデバイスのポートフォリオが完成します。
リモートコントロール、診断、モニタリング、メンテナンスの目的で、機能安全を考慮しなければならない場合は、インフィニオンの32ビット産業用マイクロコントローラーXMC™ ファミリーまたはAURIX™ ファミリーをご覧ください。システム マイクロコントローラーを補完するSRAM、SEMPER™セキュアNORフラッシュ、F-RAMまたは不揮発性SRAMなど、インフィニオンの幅広い揮発性/不揮発性メモリをご覧ください。
市場で最高の組み込みセキュリティ製品をお探しなら、OPTIGA™ Trust製品ファミリーをお選びください。また、最新のIoTネットワーキングのニーズを満たすために、インフィニオンのUSBまたはWi-Fiコントローラーをご検討ください。サーキットブレーカーは、ガルバニック絶縁の手間を最小限に抑えるため、当社のAIROC™ Bluetoothデバイスを介して、制御盤を補償する他のすべてのシステムと通信します。
サブカテゴリーを選択
As the world moves towards a more sustainable future, renewable energy sources are becoming increasingly popular, despite being less predictable. As the adoption of electric vehicles increases, so does the need for peak power to keep them charged and on the road.
To manage these challenges, we need smart power distribution down to the single sub-branches so that energy needs are always met.
Join us in this training to find more about it.
すべてのスイッチにはドライバーが必要であり、正しいドライバーの選択により違いを生み出すことができます。
インフィニオンは、EiceDRIVER™ CompactやEiceDRIVER™ Enhancedなど、異なる絶縁型ゲートドライバファミリーを提供しています。各ファミリーには、スイッチとアプリケーションの保護用に異なる機能を備えています。
EiceDRIVER™ 絶縁型ゲートドライバーは、スイッチとアプリケーション保護用に、強化絶縁、ミラー クランプ、スルー レート制御、短絡保護などの高度な機能を提供します。また、状態監視と短時間でのプロトタイプ作成が可能です。
EiceDRIVER™はインフィニオンのCoolSiC™およびIGBTスイッチと組み合わせることで、さらに産業用アプリケーションに最適になります。
アクティブ整流器、リレー、サーキットブレーカーなどのアプリケーションに適合するCoolMOS™ S7の比類ない価格性能をご覧ください。
産業オートメーションが何かご存知ですか? ファクトリーオートメーションの世界を旅し、半導体ソリューションがどのように工場のスマート化を支援するのかをご覧ください! 一般的に現代の産業では、完成品や活動の流れを実現するのに、調整された多くの段階を踏む必要があります。オートメーションが導入されていない状態を想像してみてください。高水準の品質を短時間で、大量かつ途切れることなしに生産するのは無理ではないでしょうか?