工業用PC
設計に必要な安全安心と専門知識を提供
最新の工場施設を制御するため、工業用PCには多くの特性が要求されます。悪天候にも耐える堅牢なPCアーキテクチャから、クラッシュしない安定し た設計、そして技術的な陳腐化に家庭用PCより長く耐えられることなど、要求事項は多岐にわたります。納期の厳守、品質に見合う適正なコスト、トップクラ スのセキュリティ機能なども考慮しなければなりません。
インフィニオンが幅広いラインナップで提供する半導体ソリューションを利用すれば、 要求事項を正確に満たす工業用PCを開発できます。必要に応じて、アプリケーションのノウハウやソフトウェア・サポートも提供します。発注前にアプリケー ションをインフィニオンの特別なデモ用プラットフォームでテストすることも可能です。
インフィニオンがTPMベースPCセキュリティの市場をリードしていることはご存知でしょうか。ドイツ生まれの優れたセキュリティは、インフィニオンの「OPTIGATM TPM (トラステッド・プラットフォーム・モジュール)」を見れば一目瞭然です。インフィニオンの半導体ソリューションを導入すれば、工業用PCから最大限の能力を引き出すことができます。

To protect transferred data and enable the reliable operation of devices, strong security measures are crucial. Check out how using a Raspberry Pi board with an Infineon OPTIGA™ TPM enables secured communication of connected devices in the Internet of Things (IoT).

This demo shows how sensitive data can be communicated through secured channels from one production site to another using OPTIGA™ TPM. Furthermore, the network components in the demo are monitored and unauthorized manipulations detected.

In this video you will learn more about how a PLC-based system can be adequately equipped in order to execute different security use cases.

In this video you will learn about a typical Industry 4.0 architecture enabled by Infineon components including secured end nodes.

High expenses at car manufacturers for fixing software issues by costly recalls are driving the desire to use mobile communication channels to remotely execute software updates over the air (SOTA). Infineon’s OPTIGA™ TPM (Trusted Platform Module) is offering enhanced security mechanisms for the protection of a SOTA system. The demo shows a backend server, which provides a software update securely to a Telemetric ECU. The Telemetric ECU installs the software update in a target ECU using the Infineon Aurix™ controller.
Do you know what industrial automation is?
Join us on this journey through the world of factory automation and find out how semiconductor solutions help factories become smart!
Modern industries typically require many coordinated single steps to accomplish a finished product or any activity flow. Imagine this with no automation in place: any high volume outputs or uninterrupted courses of action at a high level of quality and in a short time would not be possible, would it?