低容量モータ制御
サブカテゴリーを選択
低電圧駆動装置は、電圧範囲100V~690Vと数ワット~メガワットの電力をカバーしています。ドライブシステムはグリッドに接続され、周波数が可変の三相電圧を生成します。これにより、電気モーターのトルクと速度の制御が可能になります。インフィニオンの半導体モジュールの幅広い製品ラインアップにより、プロセスの生産性とエネルギー効率を向上させ、さらにメンテナンスコストを削減する低容量ドライブシステムを設計することができます。
産業用ドライブに最適な半導体は、IGBT7テクノロジーを使用した新しいTRENCHSTOP™モジュールです。インフィニオンでは、EasyおよびEconoDUAL™パッケージで提供しています。高度に集積化されたドライブには、CoolSiC™ MOSFETが最適なソリューションです。シリコンMOSFET技術を使用することで、スイッチング損失と導通損失を最小限に抑えます。これにより、受動的な冷却が可能になります。鉄鋼産業などの厳しい環境では、インフィニオンの高度なH2S保護は、腐食性ガスから半導体を保護する信頼性の高いソリューションを提供します。
パワー半導体を完璧に制御するために、EiceDRIVER™のラインアップのような多様なゲートドライバICを提供しています。最適なプロセス制御のために、XMC™およびPSoC® 6 MCUファミリをベースにしたマイクロコントローラソリューションを提供しています。また、NORフラッシュおよびパーシステントRAMメモリをベースとしたメモリソリューションも提供しています。既存のネットワークへの安全な接続は、OPTIGA™ Trust ソリューションで実現しています。
お客様がアプリケーションに適したソリューションを選択できるように、具体的な概要と例示的なブロック図を、次のページに製品リンクを掲載しています。詳細はこちらをご覧ください。
- 汎用インバータ (例: ポンプ&ファン、クレーン&リフト、コンプレッサ)
- サーボアンプ (例: ロボット、マテハン、エレベータ)
- 業務用空調 (暖房、換気、および空調)
Podcast4Engineers: 産業用モータ制御

最新のモータ制御は、業務用空調システム(HVAC)、ロボット工学、プロセスオートメーションなどの産業用アプリケーションに求められる性能と堅牢な動作を実現すると同時に、より小型で効率的で使いやすいものである必要があります。
このポッドキャストではインフィニオンの産業用モータ制御用ソリューションと、この分野での今後の展開について詳しくご紹介します。
ホワイトペーパー:CoolSiC™ - サーボドライブ向けの完璧なソリューション

CoolSiC™ MOSFETを使用し、スイッチング損失と伝導損失の低減によって可能なインバータをモータに実装する方法を、ご紹介します。高度な産業用マイクロコントローラと組み合わせることで、自冷式のコンパクトなサーボソリューションを実現し、電源接続とデジタル接続以外のケーブル配線を必要としません。
ウェビナー:CoolSiC™ - サーボドライブに最適なソリューション

SiC(炭化ケイ素)MOSFETはサーボドライブに最適でしょうか?その通りです! この特別#ウェビナーでは、IGBTとSiC MOSFETの性能レベルを比較し、インフィニオンの.XT相互接合技術を使用するメリットを説明します。
アプリケーションプレゼンテーション:ドライブ開発を効率化―インフィニオンの専門性で最適なドライブシステムを

インフィニオンはドライブシステム開発を効率化します。弊社の専門性をお客様の最適なドライブシステムにお役立てください。お客様が価値ある概要情報を1つのPDFで全て閲覧できるように、ウェビナのプレゼンテーションスライドはダウンロードも可能です。

この電力変換ステージに見られる様々なトポロジーとそのトップレベルの動作原理を知りたいですか?受動整流法と2レベル能動整流法の基本的な概念を知ることができます。
This training will introduce you to how the CoolSiC™ will help to design the next generation of servo drives.
産業用ドライブの要件に関する信頼性の高い効率的なソリューションを選択する方法についてのチュートリアルです。お客様のアプリケーションに関連する電力、電圧、トポロジー、周波数に関する重要な質問を取り上げます。

Webinars
Servo drives come handy in a lot of applications, but controlling them and the power needed to drive them can be challenging when attempting to do it efficiently. Similarly, handling overload and short-circuit conditions is critical. Through this webinar, we will demonstrate best practices of protecting them and how to ensure the protection is reliable, robust and sufficiently fast for all operations. We will also give an exciting overview of suitable boards for evaluation and show the comprehensive Infineon portfolio of SiC MOSFETs and gate driver solutions.
Key Takeaways
- Understand how Infineon responds to the trends in the industry drives market: e.g. inverter integration with SiC MOSFETs and get an overview of some of the solutions offered
- Learn how to enable lower switching losses compare to IGBTs at same dV/dt levels and enhanced switching control
- Explore how to avoid the main pitfalls when driving SiC MOSFETs
- Discover how to reliably protect SiC MOSFETs using EiceDRIVER™ gate drivers