冷凍システム - コンプレッサー駆動ソリューション
ノイズが少なく、効率的。コンパクトでエネルギー効率が高く、費用対効果の高い冷蔵庫用ドライブソリューションを設計します。
重工業における技術環境は、世界で最も複雑で困難なものです。重工業のアプリケーションには、信頼性が高く、堅牢でコンパクトなドライブが求められます。特に、ドライブトレインのダウンタイムを最小限に抑えることに注意が払われています。中電圧駆動装置は、鉱業、石油・ガス、原材料、化学・石油化学、セメント産業のようなアプリケーションで使用されています。
インフィニオンは、こうしたアプリケーションに適した幅広いソリューションを提供しています。2レベルトポロジー、マルチレベルトポロジー、またはカスケードHブリッジソリューションのいずれにも、インフィニオンは適切な製品を揃えています。900A未満の低定格電流範囲では、62mmモジュールとEconoDUAL™ 3が適しています。より高い公称電流を必要とする場合は、PrimePACK™ IGBTモジュール、IHVハウジングのIGBTモジュール、およびXHP™ 3モジュールをお勧めします。極端な寿命の要求には、当社のPrimePACK .XTが適しています。 重工業における課題の1つは、有害ガスによる高負荷です。これに対する当社のソリューションは、高度なH2S保護です。
Podcast4Engineers: 産業用モータ制御

最新のモータ制御は、業務用空調システム(HVAC)、ロボット工学、プロセスオートメーションなどの産業用アプリケーションに求められる性能と堅牢な動作を実現すると同時に、より小型で効率的で使いやすいものである必要があります。
このポッドキャストではインフィニオンの産業用モータ制御用ソリューションと、この分野での今後の展開について詳しくご紹介します。
ウェビナー:CoolSiC™ - サーボドライブに最適なソリューション

SiC(炭化ケイ素)MOSFETはサーボドライブに最適でしょうか?その通りです! この特別#ウェビナーでは、IGBTとSiC MOSFETの性能レベルを比較し、インフィニオンの.XT相互接合技術を使用するメリットを説明します。
アプリケーションプレゼンテーション:ドライブ開発を効率化―インフィニオンの専門性で最適なドライブシステムを

インフィニオンはドライブシステム開発を効率化します。弊社の専門性をお客様の最適なドライブシステムにお役立てください。お客様が価値ある概要情報を1つのPDFで全て閲覧できるように、ウェビナのプレゼンテーションスライドはダウンロードも可能です。
ホワイトペーパー:産業用ドライブの常識を打破 - 最適なドライブシステムのためのインフィニオンの専門知識

産業用アプリケーションにおいて、アプリケーションで求められる寿命を満たすために定格が大きめのモータを使用して、そこで増加するエネルギーのコストを他で吸収するという時代は終わりました。このホワイトペーパーでは、低電圧およびロボットでの効率向上に利用できる技術をいくつか検討します。
なぜXHP™は「未来のパッケージ」なのでしょうか?本eラーニングをご覧頂くと、その答えが分かります。