ポータブル発電機
概要
さまざまな用途のためのエネルギー効率の良い発電
調理、ネットサーフィン、洗濯、あるいは家庭の照明など、日常生活の多くの場面でエネルギーを消費しています。ポータブル発電機があれば、停電した場合にも予備の電源を提供し、必要不可欠な日常活動を完了することができます。さらに、ポータブル発電機は容易に持ち運びできるため、パワーツールを使う際に近くにコンセントがないとき、あるいは家から離れた場所で電気の必要なレクリエーションをしたいときなど、柔軟に活用できます。
製品
システム回路図:ポータブル発電機
ブロック図をマウスオーバーするとお勧めの製品をご覧いただけます
大電力、低排出の要求
その一方で、ポータブル発電機が発電するためには、一般にガソリンまたは軽油などのエネルギーを消費します。余分なエネルギー消費を抑制し、厳しい排出規制に適合するために、ポータブル発電機の設計者は、高効率で環境にやさしいシステムを開発することが求められています。それと同時に、消費者がポータブル発電機を選ぶ際の優先事項を考慮しなければなりません。
- 高い電力品質
- 低ノイズ
- 排出規制への適合
- コスト効率
- スムーズで効率の良い電源の供給
- 小型
インフィニオンの半導体による省エネソリューション
インフィニオンは、ポータブル発電機設計のためのワンストップショップとして、さまざまな電圧およびRDS(on)クラスの高電圧MOSFETなど、広範囲にわたる高品質の半導体ラインアップを提供します。全高調波ひずみ率において業界標準となるSJ MOSFETテクノロジー、および高電力密度の表面実装パッケージにより、インバータユニットの小型化を実現します。その結果、より小型軽量でエネルギー効率規制に適合したポータブル発電機を設計することができます。エンジン制御ユニット、インバータユニット、コントロールパネル向けのインフィニオンのソリューションをご覧いただき、研究開発期間短縮とコスト節減にお役立てください。
インフィニオンは、お客様のポータブル発電機設計をさらに高いレベルに進めるお手伝いをします。
技術資料他
サポート