48 V配電
サブカテゴリーを選択
データセンターおよびAIアプリケーション向けの新興の48 V変換エコシステムにおいて、インフィニオンは、48 Vからポイントオブロードまでの市場をリードする電力密度で、効率的な変換を可能にするシステム全体ソリューションを提供しています。
インフィニオンは、48 Vの電力供給アーキテクチャにおいて、高効率・高電力密度アプリケーション向けに、HSCおよびZSCと呼ばれる新しい中間バスコンバーター (IBC) ソリューションを提供しています。インフィニオンの48 Vアーキテクチャは、ハイパースケール データ センターとAIサーバーの大量生産に重点を置いています。これにより、ディスクリートMOSFET、ドライバーIC、コントローラICの最適化により、電力変換チェーン全体にわたるイノベーションが可能になります。
以下のインタラクティブなインフォグラフィックをご覧ください
高電力密度化と高スイッチング周波数の必要性 - インフィニオンのハイブリッド スイッチド キャパシタ (HSC) コンバーター ソリューション
今日のシステムの大部分は、12 VバスレールからVコアまでのシングルステージ アプローチ用に設計/最適化されています。新しい48 V配電アーキテクチャの導入により、I2R損失を大幅に削減できますが、多くの課題があります。ZSCおよびHSCトポロジの導入により、インフィニオンはこうした課題を解決しようとしています。
ZSCトポロジは、48 Vのバス電圧から12 Vの非安定化レールを供給します。 ZSCは主にスイッチとコンデンサに依存して、高電圧レールから低電圧レールにエネルギーを転送します。 ZSCは本質的にゼロ電圧スイッチング動作を保証し、高いスイッチング周波数と高電力密度を可能にします。
実装面積要件の低減に伴い、デジタル負荷に近い高いスイッチング周波数と、マルチフェーズ降圧レベルでの低電圧入力が必要になります。 より高い変換比を実現するために、インフィニオンは、スイッチトキャパシタコンバータの利点と磁気デバイスの高い降圧比能力を組み合わせたハイブリッド スイッチド キャパシタ (HSC) コンバーターを発表しました。 コンデンサーと磁気デバイスを介してエネルギーを伝達することにより、効率と電力密度を大幅に向上させることができます。 ただし、12Vバス レールからは、デジタル負荷に近い高電力密度の要件も必要です。 このようなアプリケーションの場合、2:1 ZSCは高効率で非常に高い電力密度を備えているため、有効なソリューションとなります。