太陽光発電システム
サブカテゴリーを選択
全てのサブカテゴリーを閉じる 全てのサブカテゴリーを開くエンドツーエンドソーラーパワーソリューション向け主要製品
太陽光発電システムは、二酸化炭素削減に取り組み、送電網での再生可能エネルギーの割合を増やすために、最も求められているアプリケーションの一つで す。しかし、需要と供給のバランスをどうとるかは、再生可能エネルギー分野が直面する難問の1つです。太陽光パネル (PV) モジュールから供給される電力は、天候により大きく変動します。それでも、スマートグリッド管理と蓄電システムがあれば、化石エネルギーをやめるという課題は実現できます。太陽光発電パネルは、直流 (DC) の形で電力を供給します。この電力は、送電網に供給され、地元で消費されたり、使用地点に送電されたりする前に交流 (AC) に変換する必要があります。太陽光インバーターは、この直流 (DC) を交流 (AC) に変換します。
損失を最小限に抑えつつ電力のDC/AC変換と送電を行うには、高効率かつ高信頼性のパワー半導体およびインバーター技術が欠かせません。太陽光発電システムと蓄電システムを組み合わせることは、需要と供給のバランスを取るのに効インバーターのひとつです。インバーターは、その実装方法によって、マイクロインバーター、パワーオプティマイザー、ストリングインバーター、セントラルインバーターに分類されます。インフィニオンのラインアップは、一般住居向けには数W~数kWまで、そして商用、電力会社規模の市場向けには数MWまで、インバーターを構築する幅広いコンポーネントで構成されています。クラス最高のディスクリートIGBT、MOSFET、CoolGaN™、CoolSiC™ MOSFET、CoolSiC™ショットキーダイオードを、さまざまなパッケージオプションで取り揃えており、最高クラスのTO247ディスクリートや高集積 Easyモジュール、機能を統合したEiceDRIVER™ゲートドライバーIC、XENSIV™電流センサー、XMC™、PSoC™コントローラー、安全なコネクティビティを実現するAIROC™およびOPTIGA™などがあります。インフィニオンはエンドツーエンドアプリケーションにおける豊富な専門知識にもとづき、最高の電力密度レベルとクラス最高の効率を実現する最良のチップ構成を提供します。インフィニオンの幅広いラインアップは、家庭用、小規模/大規模商用、電力会社規模向けのさまざまなソーラーアプリケーションに最適な製品に最適です。
PVインバータタイプの詳細については下記の対話型グラフィックをご参照ください。 below
CoolSiC™ MOSFETがあれば、重量を変えることなくストリングインバータの出力を倍増することが可能です。CoolSiC™は、例えば50kW(Si)から125kW(SiC)へと、電力密度を2.5倍に大きくすることができ、重量も80kg未満と、作業員が二人いれば持ち上げることができます。また、高い動作温度下での効率低下もシリコンソリューションと比較して低く抑えられます。インフィニオンのCoolSiC™ MOSFETを使うことで、99%を超える最大効率を得ることができます。
ホワイトペーパー: 太陽光発電および蓄電システムにおける次世代電力密度を実現するSiC MOSFET
最新世代のSiC半導体とCoolSiC™ MOSFETは、太陽光発電とそれに関連する蓄電システムにおいて、電力変換効率を大幅に向上させます。これらのアプリケーションの詳細と、低損失化によってエネルギーが節約できるばかりでなく、設備投資、設置、メンテナンスのコストが削減され、装置が小型軽量化される仕組みについてお読みください。
Podcast4Engineers: 太陽光発電
太陽光発電は、化石燃料による発電からの転換を促し、豊かでグリーンなエネルギーに近づくことができます。革新的で信頼性の高いパワー半導体とインバータ技術は、太陽光発電の利用をより便利で効率的、かつ魅力あるものにしています。
This video will introduce you to the 2EP EiceDRIVER™ power family, along with its features and advantages. Additionally, you will have an overview of the extensive application scope of the 2EP.
インフィニオンのEasyファミリーは、ここ数年で飛躍的な成長を遂げ、Easyモジュールは、電圧クラスやトポロジーなどの主要分野において、これまで以上に柔軟でスケーラブルになりました。
その結果、Easyモジュールは産業用途のみならず、車載用途にも広く使用されています。
インフィニオンは、「ファミリーの中心的製品」であるEasy 3Bの成功の流れを引き継ぐため、Easy 4Bパッケージの開発に成功し、パッケージの機能をさらに拡張しました!
EasyPACK™ 4Bは、3枚のDCB基板を搭載したEasyファミリー最大のパッケージです。
私たちの家にあるものから、大規模な工場に適用されているものまで、ソーラーインバーターの仕組みについて詳しく学習しましょう。 このウェビナーではインフィニオンがいかにしてソーラーインバータ向けにパワー半導体の革新を進め、コスト削減と市場投入までの時間を短縮するのかについてお話しします。
本モジュールでは、さまざまなソーラー インバーターのトレンドと、技術がどのように進化しているのかをご紹介します。その後、インフィニオンの包括的ソリューションにおけるソーラー アプリケーションの位置づけについて、ご覧いただきます。
ウェビナー
スマートホームやコネクティッドシステムのトレンドでは、あらゆる家電製品とソーラーインバータ間で共通の通信インターフェースが必要とされ、発電と消費のバランスを改善することができます。
本ウェビナーでは、出力30kWまでのストリングおよびハイブリッド インバータ システム向けにインフィニオンのソリューションの主な特徴とシステムレベルの利点を説明します。
主なポイント
1. ストリングおよびハイブリッド インバータ システム向けのインフィニオンのソリューションおよびシステムレベルでの利点
2. 高集積なファンレス動作のトレンドにおける主要ドライバーと技術要件の検証
3. スマートホームにおけるソーラーインバータの役割
キーワード: SiC、電力密度、双方向、電力変換、効率、エネルギー、太陽電池、蓄電、費用対効果、費用対効果の高い電力密度、双方向電力フロー機能、高効率電力変換
本ウェビナーでは、太陽光発電およびエネルギー貯蔵システムにおける炭化ケイ素(SiC)の位置付けと、電力変換に使用する利点について、実際のアプリケーションを例に説明します。
ソーラーインバータの主要な技術動向について、深くご理解いただけます。