マイクロインバータ
マイクロインバータは、個々の太陽光電力(PV)パネル上で電力変換を行うもので、一般に定格出力は1つのPVパネルの場合400W、複数のPVパネルの場合は最大で1.5kWです。マイクロインバータは2段電力変換によるものが一般的です。最初にDC-DC段またはブースタは、可変DC電圧を固定DC電圧(通常40V~60V)に変換します。これと同時にMPPT(最大電力点追従)により、PVパネルから採取したエネルギーを最大化(通常FSW=100kHz)します。
まずDC-DC段またはブースタが可変DC電圧を固定DC電圧(通常40~60V)に変換すると共に、MPPT(最大電力点追従)技術によりPVパネルから確実に最大電力を抽出し、次にDC-ACインバータ段がDCをグリッドに適合する1ΦAC電力に変換します。ストリングインバータとは違い、マイクロインバータは1枚、2枚もしくは4枚のPVパネルに取り付けられ、PVモジュール毎にMPPT追従処理を個別に行います。
Podcast4Engineers: 太陽光発電
太陽光発電は、化石燃料による発電からの転換を促し、豊かでグリーンなエネルギーに近づくことができます。革新的で信頼性の高いパワー半導体とインバータ技術は、太陽光発電の利用をより便利で効率的、かつ魅力あるものにしています。
ホワイトペーパー: 太陽光発電および蓄電システムにおける次世代電力密度を実現するSiC MOSFET
最新世代のSiC半導体とCoolSiC™ MOSFETは、太陽光発電とそれに関連する蓄電システムにおいて、電力変換効率を大幅に向上させます。これらのアプリケーションの詳細と、低損失化によってエネルギーが節約できるばかりでなく、設備投資、設置、メンテナンスのコストが削減され、装置が小型軽量化される仕組みについてお読みください。
ソーラー/風力発電から蓄電へ:トレンドとソリューション
ソーラー発電、風力発電、エネルギー貯蔵システムのアプリケーションやパワー半導体要件についてはこちらをご覧ください。インフィニオンが再生可能エネルギーおよび貯蔵市場のトレンドにどのように対応しているかがご理解いただけます(例えばインバータのCoolSiC™ MOSFETへの統合化)。ソーラー発電、風力発電、エネルギー貯蔵システム向けの様々なソリューションの概要を説明しています。
アプリケーションプレゼンテーション:ソーラーエネルギーの無尽蔵の可能性を開拓する
このプレゼンテーションでは、太陽光アプリケーションのトポロジ、技術トレンド、要件の概要を説明します。マイクロインバータからセントラル、ストリングインバータまで、それぞれのインバータタイプで何を提供しているのかがわかります。お客様のアプリケーション向けのインフィニオンの提案をご確認下さい。客様向けにカスタマイズしたモジュールは、発注後5か月程度でお手元に届きます。
This video will introduce you to the 2EP EiceDRIVER™ power family, along with its features and advantages. Additionally, you will have an overview of the extensive application scope of the 2EP.
インフィニオンのEasyファミリーは、ここ数年で飛躍的な成長を遂げ、Easyモジュールは、電圧クラスやトポロジーなどの主要分野において、これまで以上に柔軟でスケーラブルになりました。
その結果、Easyモジュールは産業用途のみならず、車載用途にも広く使用されています。
インフィニオンは、「ファミリーの中心的製品」であるEasy 3Bの成功の流れを引き継ぐため、Easy 4Bパッケージの開発に成功し、パッケージの機能をさらに拡張しました!
EasyPACK™ 4Bは、3枚のDCB基板を搭載したEasyファミリー最大のパッケージです。
私たちの家にあるものから、大規模な工場に適用されているものまで、ソーラーインバーターの仕組みについて詳しく学習しましょう。 このウェビナーではインフィニオンがいかにしてソーラーインバータ向けにパワー半導体の革新を進め、コスト削減と市場投入までの時間を短縮するのかについてお話しします。
本モジュールでは、さまざまなソーラー インバーターのトレンドと、技術がどのように進化しているのかをご紹介します。その後、インフィニオンの包括的ソリューションにおけるソーラー アプリケーションの位置づけについて、ご覧いただきます。
このEiceDRIVER™ X3 Digital絶縁ゲートドライバートレーニングでは、X3 Digitalとその評価ボードの評価を支援するソフトウェアのインストール方法を学びます。
Webinars
Solar and Energy Storage Systems (ESS) are crucial in the energy supply chain. This webinar gives an overview of solar and ESS trends and discusses the importance of residential solar and ESS for renewable decentral energy generation. It will also discuss the different architectures of home energy systems and how Silicon Carbide (SiC) and Gallium Nitride (GaN) can improve performance in various power conversion stages to meet future application trends.
Key takeaways:
- Learn about the application and power semiconductor requirements for solar, wind and energy storage systems
- Understand how Infineon responds to the trends in the market of renewable energies and storage systems, e.g. inverter integration with CoolSiC™ MOSFETs
- Get an overview of different solution offerings for solar, wind and energy storage systems
Join the webinar to learn about the positioning of SiC for in solar and energy storage applications. We will talk about the benefits of using Infineon’s Silicon Carbide MOSFET for solar and energy storage power conversion supported by real application examples.
In joining the webinar you will get a better understanding of the main technology trends in solar inverters.
The trend toward smart homes and connected systems demands a common communication interface between all home appliances and a PV inverter to enable a better balance between energy generation and consumption.
The main objective of this webinar is to explain the key technical features and system-level benefits of Infineon's semiconductor solution for string and hybrid inverter systems up to 30 kW output power.
Key Takeaways
1. Discover key technical features and system-level benefits of Infineon's semiconductor solution for string and hybrid inverter systems
2. Examine key drivers and technological requirements in the trend toward higher integration and fan-less operation
3. Explore the role of the PV inverter in the context of the smart home
Keywords: Silicon carbide, SiC, power density, bidirectional, power conversion, efficiency, energy, solar, storage, cost-effective, cost-effective power density, bidirectional power flow capability, high-efficiency power conversion