風力エネルギーシステム
サブカテゴリーを選択
高いシステム信頼性のための高エネルギー効率コンポーネントおよびサブシステム
パワー半導体は、再生可能ソースからのエネルギー生成において重要な役割を持っています。風力タービンにおけるパワー半導体は、電力変換を行い、発電機をグリッドに繋ぎます。風力タービンの風力パワーコンバータは、電力伝送とは別に、いくつかの重要な機能を制御するため、パワー半導体には高い品質が求められます。
風力タービンのデザインは、最大限の可用性を提供し、グリッド安定性に寄与するものでなければならず、その意味で最も重要なのは風力パワーコンバータです。そのためグリッド安定性は、動的能力、優秀な性能および最高の信頼性を提供するパワー半導体デバイスに依存します。最新の接続技術.XTを使ったPrimePACK™ IGBT5 .XT 1700Vは、長寿命化につながるクラス最高のパワーサイクル能力を持ち、今後の風力発電市場で主力となる製品です。PrimePACK™3+は、風力発電アプリケーションに理想的な最先端のパワーモジュールパッケージです。PrimePACK™3+ハウジングは、通電能力を上げることができます。IGBT5 .XTとは別に、インフィニオンでは風力パワーコンバータ向けにIGBT4チップ技術のPrimePACK™、EconoDUAL™、EconoPACK™+ をEiceDRIVER™絶縁ゲートドライバと共にお勧めしています。
対話型グラフィックで様々な分類をご覧ください
ホワイトペーパー: 太陽光発電および蓄電システムにおける次世代電力密度を実現するSiC MOSFET
最新世代のSiC半導体とCoolSiC™ MOSFETは、太陽光発電とそれに関連する蓄電システムにおいて、電力変換効率を大幅に向上させます。これらのアプリケーションの詳細と、低損失化によってエネルギーが節約できるばかりでなく、設備投資、設置、メンテナンスのコストが削減され、装置が小型軽量化される仕組みについてお読みください。
アプリケーションプレゼンテーション:風力エネルギーの無尽蔵の可能性を開拓する
このプレゼンテーションでは、風力アプリケーションのトポロジ、技術トレンド、要件の概要を説明します。弊社のラインアップが陸上および洋上アプリケーション向けの要件をどのように満たしているのかがわかります。インフィニオンは、最適なコストで最高効率の風力エネルギーを得るための完璧な組み合わせで製品をご提供します。
アプリケーションプレゼンテーション:ソーラーエネルギーの無尽蔵の可能性を開拓する
このプレゼンテーションでは、太陽光アプリケーションのトポロジ、技術トレンド、要件の概要を説明します。マイクロインバータからセントラル、ストリングインバータまで、それぞれのインバータタイプで何を提供しているのかがわかります。お客様のアプリケーション向けのインフィニオンの提案をご確認下さい。客様向けにカスタマイズしたモジュールは、発注後5か月程度でお手元に届きます。