二重給電誘導発電機(DFIG)コンバータ
二重給電誘導発電機(DFIG)コンバータ風力タービン
二重給電誘導発電機(DFIG)コンバータ風力タービンでは、発電機のステータはグリッドに直接接続されます。ロータはBTB(Back-to-Back)パワーコンバータを介してグリッドに接続されます。この速度調整可能なデザインは、1.5MW~6MWの電力範囲に一般的に採用されています。DFIGコンバータでは、パワー半導体中を流れるのは、どちらの方向においても電力の3分の1までに限られます。インフィニオンのIGBTは、動作範囲の限界でも、最適な性能をサポートします。インフィニオンの高品質モジュールは、風力パワーコンバータにLVRT機能(Low Voltage Ride Through:電圧が瞬低時でも運転を継続する機能)を実現するだけではなく、発電機側からの出力周波数が微弱な場合でも、厳しい周期要求への対応を助けます。
PrimePACK™3+は、DFIG風力コンバータに理想的な、最先端のパワーモジュールパッケージです。IGBT5.XTの他にも、インフィニオンは、IGBT4チップ技術のPrimePACK™、EconoDUAL™およびEconoPACK™+をDFIG風力パワーコンバータ向けにお勧めしています。
ホワイトペーパー: 太陽光発電および蓄電システムにおける次世代電力密度を実現するSiC MOSFET
![Solar, Webinar](/export/sites/default/_images/application/banner/white-paper-solar.jpg_920075344.jpg)
最新世代のSiC半導体とCoolSiC™ MOSFETは、太陽光発電とそれに関連する蓄電システムにおいて、電力変換効率を大幅に向上させます。これらのアプリケーションの詳細と、低損失化によってエネルギーが節約できるばかりでなく、設備投資、設置、メンテナンスのコストが削減され、装置が小型軽量化される仕組みについてお読みください。
アプリケーションプレゼンテーション:風力エネルギーの無尽蔵の可能性を開拓する
![wind, energy banner](/export/sites/default/_images/application/banner/Banner-Application-Presentation-Wind_450x337px.jpg_920075344.jpg)
このプレゼンテーションでは、風力アプリケーションのトポロジ、技術トレンド、要件の概要を説明します。弊社のラインアップが陸上および洋上アプリケーション向けの要件をどのように満たしているのかがわかります。インフィニオンは、最適なコストで最高効率の風力エネルギーを得るための完璧な組み合わせで製品をご提供します。
アプリケーションプレゼンテーション:ソーラーエネルギーの無尽蔵の可能性を開拓する
![banner solar wind webinar](/export/sites/default/_images/application/banner/On-Demand-Webinar-Solar-Wind-ESS.jpg_920075344.jpg)
このプレゼンテーションでは、ソーラーアプリケーションのトポロジ、技術トレンド、要件の概要を説明します。マイクロインバータからセントラル、ストリングインバータまで、それぞれのインバータタイプで何を提供しているのかがわかります。お客様のアプリケーション向けのインフィニオンの提案をご確認下さい。客様向けにカスタマイズしたモジュールは、発注後5か月程度でお手元に届きます。
風力タービンの幅広い分類を知りましょう。最も広く使われている風力パワーコンバータのトポロジ、主な長所と短所、そして風力パワーコンバータの主要要件がわかります。