IDおよびアクセス管理(IAM)システム
効率と性能の改善で、最高の機能、柔軟性、利便性、そしてセキュリティ
新しいセキュリティの世界へようこそ
例えば家庭や職場のドアを開錠するところから、バスのチケットを購入するところ、満員のスタジアムに入るところまで、電子アクセス管理システムに頼る場所はますます増えています。このように実用化されている便利な認証法は、誰が建物または場所への入場を許可されているのか、あるいは誰が特定のサービスを使うことを許可されているのか、を判断するものです。アクセス管理システムには(特にそれを利用する人にとっては)様々な利点がある一方で、多くの既存システムはそのアクセスコントロールインフラにセキュアとは言えないソリューションを使っているため、特に攻撃に対しては脆弱です。潜在的リスクを低減するために、企業や各種機関では、セキュリティの低い、閉鎖された、専売的な昔のベンダーロックインシステムから、オープン標準を使った、非専売的な、より効率的でセキュアなシステムへと移行する動きがこれまでになく高まっています。
多角的アクセス管理
現在のアクセス管理システムの市場を説明する場合、高度に細分化されている、と言うのが一番近いかもしれません。その根本的理由は、この分野が網羅するセグメント、アプリケーション範囲が広いところにあります。その範囲は、企業や国家機関がオフィスビルへの入場を管理するアクセスコントロールから、ホテルの部屋、スポーツイベント、特許使用料、マイクロペイメントスキームなど、他にも上げきれないほどあります。各セグメントでは独自のセキュリティ要件があるため、ほとんどのアクセス管理システムソリューションは複雑すぎて基準化が困難です。さらなる障害は、ソリューションが実装されてしまうと、それらのセキュリティレベルを変更することが容易ではない点です。
喜ばしいことに、現在、その現状を打破する手だてがあります。アクセス管理ソリューションがあれば、システムの効率と性能を向上させつつ最高の機能と柔軟性、利便性、そしてもちろんセキュリティを提供することができます。