暖房換気空調設備 (HVAC)
インフィニオンの高信頼性、高性能データストレージ ソリューション
インフィニオンは、RAIDには高信頼性、高可用性、高性能が必要となることを認識しております。 RAIDは、データ冗長性、データ整合性、性能の向上、またはこれらすべてを備えた高容量データストレージの構築を目的に、複数の物理ディスクを1つまたは複数の論理ユニットに統合する手法です。 RAIDコントローラ カードは、ハードディスク ドライブやソリッド ステート ドライブを管理するのに使用されるデータストレージ装置です。
当社の不揮発性SRAM (nvSRAM) と強誘電体RAM (F-RAM) は、RAIDカードアプリケーションにてホストとストレージシステム間でのデータ転送中にデータパケット転送のトラッキング記録用途として頻繁に使用されており、ライトジャーナリングとも呼ばれています。 書き込み中にシステムの電源が落ちた場合、次の電源投入時にジャーナル情報を読み出して、未書込みデータを特定することができます。 パラレルnvSRAMとシリアルQuad SPI F-RAMは、高速書き込み、高耐久性、また電源バックアップが無い環境において電源喪失時に即座にデータ書込みが可能なため、他の不揮発性メモリに比べ使い勝手のよい製品となっています。
高い信頼性により、性能を損なうことなく重要なデータを保存
- バックアップ用の電池やスーパーキャパシターが不要
- バススピードで無制限の (不揮発性) 書き込みサイクルを提供
- 停電時、瞬時にデータを取り込みが可能
サブカテゴリーを選択
全てのサブカテゴリーを閉じる 全てのサブカテゴリーを開くHVACシステム向け高品質ソリューションとサポート
HVACシステムのあらゆる部分 – 換気、ポンプ、バルブについてインフィニオンは最適なパートナーです。それはなぜか。それは、より静かで高効率で高信頼性のシステムのための要求などの、設計者が現在直面する最大のハードルをインフィニオンが理解しているからです。長年にわたる経験によりインフィニオンの専門チームはお客様が求める最適なコンポーネントとソリューションを開発しています。詳細については暖房換気空調設備システムのサブアプリケーション項目をご覧ください。
![eLearning Predictive Maintenance](/export/sites/default/_images/application/industrial/eLearning_Predictive_Maintenance_HVAC.jpg_1787261563.jpg)
The training gives an overview of predictive maintenance in HVAC and the role of sensors. It presents our offering and partner approach.