業務用空調 (C-HVAC)
業務用空調 モーター制御システム向け半導体: 病院、ホテル、工場、マルチレベルオフィスなどの大型商業/産業用ビル
経済成長と気温の上昇は、世界的な電力消費量の増加の一端を大きく担っています。3 kWから75 kWまでの電力を供給する C-HVAC システムは、温度を快適に保ち、湿度を一定に保ち、室内の空気の質を高く保つことができます。このような観点から、冷却の効率基準を高めることは、排出量の削減とコスト削減に貢献します。
インフィニオンは、病院、ホテル、工場、多層オフィスなどの大規模な商業ビルや産業ビル向けに特化して設計したC-HVACに最適な製品を提供しています。
EconoモジュールとEasyモジュールファミリーは、コンプレッサー モーター制御用のソリューションに、最適な製品ラインアップを取り揃えています。インフィニオンは、IGBT7テクノロジーを新しいEasy 3Bパッケージに搭載し、さらにラインナップを拡張しました。小容量のコンプレッサーやファンの制御には、当社のインテリジェント パワーモジュール (IPM) とEasyモジュールが最適です。
業務用HVACの最新情報を入手し、設計に必要な情報を入手してください
インフィニオンのEiceDRIVER™のラインアップは基本的な機能から高度な機能まで幅広く対応しています。EiceDRIVER™の絶縁型ゲートドライバー ファミリーでは、ミラー クランプまたはソース シンクが分離独立した出力を備える8ピン パッケージのX3 Compact 1ED31xxファミリーが加わり、最大14 Aの駆動電流まで対応します。アクティブ ミラー クランプ機能は、SiC MOSFETの0 Vターンオフの保護機能として使用いただけます。
商用暖房、換気、空調用には、Arm® Cortex®-Mベースの32ビットXMC™産業用マイクロコントローラーとTriCore™ベースの32ビットAURIX™マイクロコントローラーが最適なソリューションを提供しています。インダストリー4.0接続用には、32ビットArm® Cortex®-M4 Cortex-M0+ PSoC® 6マイクロコントローラーとOPTIGA™ Trustセキュリティ ソリューションを提供しています。また、組み込みシステム向けの高性能メモリは、必要なメモリ性能に関して高い柔軟性を提供します。
Webinar - Optimizing energy efficiency and air quality in HVAC systems

In this Webinar learn about the HVAC systems need for increased energy efficiency, improved indoor air quality, and enhanced user experience. Explore the latest market trends and innovations in smart HVAC systems.
業務用空調システム (C-HVAC) 向けのアプリケーションプレゼンテーション

この新しいプレゼンテーションでは、インフィニオンのC-HVACアプリケーションに対するソリューション概要をご説明します。最適な製品ファミリーとボードに特化した情報およびそれぞれの特徴や利点をご紹介し、お客様が適切な製品を選択できるようサポートします。
Podcast4Engineers - 専門家と学ぶ業務用空調 (C-HVAC) のさらなるスマート化
エネルギー規制と空気品質に対する憂慮から、スマートな業務用HVACの需要が高まっています。専門家ララ (Lara) が、こうしたシステムの何がスマートなのか、半導体を用いることで、どのようにスマートになるのか説明します。
Podcast4Engineers - 専門家と学ぶ業務用空調 (C-HVAC) のトレンド
業務用空調システムは、工場の効率化やオフィスの快適化などにより、さらにスマートなビルを実現します。本エピソードでは、インフィニオンのアプリケーション マネージャーであるララ (Lara) が、世界規模で業務用空調 (C-HVAC) 市場を推進している要因と機会について説明します。
業務用空調 (C-HVAC) ユニットの特長はなんでしょうか? 今回の「Ask the Expert」のエピソードでは、専門家のララ (Lara) が業務用空調 (C-HVAC) に関する質問に答え、システムごとにどのような利点があるのか説明します。
このビデオでは、インフィニオンの業務用空調 (C-HVAC) アプリケーションに最適な製品ファミリーとボードの概要を紹介します。独自の機能と利点の詳細をご覧いただき、C-HVACシステムに最適な製品を選択ください。
インフィニオンは、マイクロコントローラー、センサー、パワー モジュールEconoPIM™ 2および補助電源を含む最大22 kWまでの汎用ドライブ用にXENSIV™磁束センサーTLI4971を使用した新しい産業用ドライブのデモ機を提供します。
デジタルの世界においてセキュリティは、コネクテッド コンシューマー デバイスの設計に不可欠な柱です。「IoT as a Service」では、ユーザー認証情報やユーザーデータを扱うため、さらに高いレベルのセキュリティが要求されます。このビデオでは、インフィニオンがOPTIGATM Trust Mをベースとした 「サービスとしてのIoT」ソリューションに、簡単に高レベルのセキュリティを実装する方法を紹介しています。
インフィニオンのモバイル民生機器向けOPTIGA™ Connect OC1120 eSIMターンキー ソリューションは、その小さなフットプリントにより、スマートフォン、タブレット、スマートウォッチや活動量計などのウェアラブル機器に最適なソリューションです。3Gから5GまでのすべてのGSMA規格に完全に準拠し、加入している通信事業者のネットワークに対して、デバイスを安全に認証することができます。
Learn about the HVAC systems need for increased energy efficiency, improved indoor air quality, and enhanced user experience. Explore the latest market trends and innovations in smart HVAC systems.
このトレーニングでは、よりインテリジェントに、より効率的に、より便利になったことで、室内空調の管理方法に革命をもたらしているスマート業務用空調 (C-HVAC) システムについて詳しく学びます。
このトレーニングでは、インフィニオンの業務用空調システム向け製品をご紹介します

三相AC-DC電力変換ステージで見つかるさまざまなトポロジーと、トップレベルの動作原理について知りたくありませんか?パッシブ方式と2レベル アクティブ整流方式の基本概念について理解が得られます。
対称鍵 (DES、AES)、非対称鍵 (RSA、ECC)、ハッシュアルゴリズム (SHA)、メッセージ認証コード (MAC) とデジタル署名、信頼の連鎖 (chain of trust)......これらの重要な構成要素について、用語の背景知識をご説明します。
暗号の基本 (ビデオ1) から、デジタル証明書、PKI (公開鍵基盤)、楕円曲線、ディフィー ヘルマン鍵共有、使用例、使用場所および使用方法などをご説明します。
ビデオ3では、ビデオ1と2の主要な構成要素をすべて組み合わせ、認証、セキュア通信、ブート保護、セキュア更新、セキュアなファームウェア更新を、基本レベルで示します。
産業用ドライブの要件に関する信頼性の高い効率的なソリューションを選択する方法についてのチュートリアルです。お客様のアプリケーションに関連する電力、電圧、トポロジー、周波数に関する重要な質問を取り上げます。