住宅用空調システム(暖房換気空調)
サブカテゴリーを選択
住宅用暖房換気空調設備システム

今日のルームエアコン ユニットは、スマート化やさらなる小型化、高性能化、低電力化など、増え続ける要求に対応する必要があります。ルームエアコンは個人の住宅で使用されるため、静粛性が強く求められます。安定したなめらかな起動、広範囲の動作スピード、振動抑制などが対応必須機能です。
さらに、これらの機能を容易かつセキュアにホーム オートメーション ネットワークに統合し、遠隔制御および状態監視を可能にする必要があります。このような先端機能を搭載したルームエアコン ユニットを設計するには、低振動コンポーネントや低ノイズコンプレッサー、高信頼性ファン制御、センサーレス磁界方向制御、これらすべてが必要となります。これを実現する半導体ソリューションは、低電力で、またフォーム ファクターの変更に対応できるものである必要があります。インフィニオンは、統合性が高く、幅広い機能および強固な保護性能を提供する実績の高いシステム ソリューションを提供することで、迅速な市場投入を支援します。もう一点重要な点として、新興市場であるスマート家電には、その設計をサポートする新しい機能を提供するだけでなく、優れた価格性能比が求められます。
インフィニオンの幅広い半導体ポートフォリオを使用すると、最新性能および効率性に対するさまざまな要求に応えることができます。たとえば、モーターのインバーター化は、騒音や振動、システム寿命を改善するとともに、大幅な低消費電力化を実現します。ルームエアコン システム向けのインフィニオン製品は、統合が容易で、より小さく薄いフォーム ファクター、より小型のパッケージ、高い電力密度を備えており、競合他社より競争力の高い製品開発を実現する信頼性とエネルギー効率を提供します。インフィニオンは以下の幅広い製品を提供しています。
- IGBTパワー半導体、ディスクリートまたはモジュール パッケージ
- EICEDriver™ゲート ドライバーIC
- 高集積CIPOS™ IPMソリューション
- AIROC™ Wi-Fi & Combos
- PSoC® 6 / XMC™マイクロコントローラー
- OPTIGA™ Trust 製品ファミリ、組み込みセキュリティ ソリューション向け
- XENSIV™ファミリ磁気センサー
- CoolSET™製品、補助電源向け
PSoC® 6は、高価で高消費電力のアプリケーション プロセッサと低性能マイクロコントローラー (MCU) とのギャップを埋める製品です。超低消費電力のPSoC® 6 MCUは、高性能タスク向けにArm® Cortex®‑M4を、低消費電タスク向けにArm® Cortex®‑M0+を搭載しており、さらに内蔵のセキュリティ機能でIoTシステムを保護します。
サイプレスのWICED® Wi-Fi® + Bluetooth®コンボは、IEEE 802.11a/b/g/n/ac WLANおよびBluetoothをシングルチップ ソリューションに統合し、小型フォームファクターのIoT設計を可能にします。このコンボ ソリューションは、最大433 Mbps PHYデータレートの1x1 SISOまたは最大867 Mbps PHYデータレートの2x2 MIMOのいずれかで提供可能です。これらソリューションは、一般的なベンダーの外付けMCUやアプリケーション プロセッサ上のLinuxと組み合わせて、完全なWi-Fi + Bluetooth®システムを実装することができます。
スマートで高効率の室内ユニットは、小型かつ静粛であるとともに、使い勝手のよいインターフェースを実現し、遠隔制御や状態監視を行うためにホームオートメーション ネットワークに接続しやすいものである必要があります。室内ファン向けのインフィニオンのCIPOS™ IPM製品は、 専用モーター制御向けiMOTION™コントローラーまたはIPM、モーターおよびシステム制御向けPSoC® 6 / XMC™マイクロコントローラー、WICED®無線接続製品、XENSIV™センサーと組み合わせることにより、多機能なユーザー インターフェースを備えた、きわめて小型で信頼性の高いシステムを実現します。
室外ユニットには、堅牢かつ高効率で、冷却ニーズに合わせて運転できる柔軟性が求められます。コンプレッサーおよびファン ドライブ向けのインフィニオンCIPOS™ IPM製品は、専用モーター制御向けiMOTION™製品、モーターおよびシステム制御向けPSoC® 6 / XMC™マイクロコントローラーおよびXENSIV™センサーと組み合わせることにより、低消費電力で、きわめて小型かつ堅牢で信頼性の高いシステムを実現します。
OPTIGA™ Trust製品ファミリは、広範囲にわたるターンキー ソリューションを提供します。OPTIGA™ Trust Bは、純正品の真正性、完全性、安全性を確保したいシステム メーカーやデバイス メーカーを支援するように設計されています。OPTIGA™ Trust Mは、ハイエンドのセキュリティ ソリューションであり、コネクテッド デバイスで固有のデバイス識別を行うために最適化されています。きわめて柔軟性が高く、高性能で、主要クラウド プロバイダーへのセキュアなアクセスを実現します。
予知保全は、パターン認識およびインテリジェント ソフトウェア モデルに基づいて機器の故障を予測し予防するためのデータ駆動アプローチを実現します。スマートなXENSIV™センサーは、機器の状態を示す最も重要なパラメーターを記録できるようにして、必要なデータの収集および建物内の機器の状態監視を実現します。
状態監視および予知保全のメリットは、HVACユニットのように、センサーやマイクロコントローラー、ハードウェア セキュリティを組み合わせた際に発揮されます。HVACユニットは、明らかに建物の重要なインフラの一部です。HVACユニットで最も故障する可能性が高いのは、ファンやモーター、コンプレッサーです。風量や現在の消費電流、騒音、振動など、さまざまなパラメーターやデータを計測するセンサーは、ユニットが円滑に動作しているか、あるいは、まもなく故障が発生しそうであるかを知るのに役立ちます。
インフィニオン製品を使用することで、完全な無線接続、多機能ユーザー インターフェース、高効率、低振動、低ノイズ コンプレッサーおよびファン制御を実現できます。インフィニオンのソリューションは、コンフィギュレーションが可能PFCコントロールを統合しており、さらなる柔軟性とプログラマブル性能をもたらします。また、PFCとインバーターIPMを統合していることでシステム コストを低減します。高効率ルームエアコン設計には、インフィニオンのCIPOS™ Nano室外ファンおよびiMOTION™コントローラーが最適です。
Webinar - Optimizing energy efficiency and air quality in HVAC systems

In this Webinar learn about the HVAC systems need for increased energy efficiency, improved indoor air quality, and enhanced user experience. Explore the latest market trends and innovations in smart HVAC systems.
ホワイトペーパー:スマートキッチンの登場

本ホワイトペーパーでは、スマートキッチンの急速な普及について記しており、電子機器ソリューションの進歩によってセンサーを使った直感的な操作で使用できる、より静かでエネルギー効率の高い新世代の家電製品が生まれていることを紹介しています。
Podcast4Engineers: 家電

スマートフォンやパソコンだけでなく、家電製品にもスマート化、電動化の波が押し寄せてきており、市場は活況を呈しています。しかし、どのような技術が家電製品のイノベーションを牽引し、半導体がどのような役割を担っているのでしょうか。
家電製品の詳細と、インフィニオンの技術がどのように未来のスマートホームを動かしているかについて、当社の最新ポッドキャストをお聞きください。

効率的な設計、エネルギー規制への対応、ソフトウェアベースのスマート機能を実現するパワーデバイスをレビューします。
In this training you will find out that a power factor correction (PFC) in an appliance connected to the distribution grid, reduces power losses and improves the harmonics fed into the grid.
Furthermore, we will also show you the different PFC topologies and make you familiar with the TRENCHSTOP™ 5 WR6 family optimized for AirCon PFC and respective WR6 evaluation board.
インフィニオンは、家電製品向け電源製品の豊富なラインナップを継続的に更新しています。このトレーニングでは、ゲートドライバー、IGBT、高圧 (HV) MOSFET、およびIPMの最新追加製品について紹介します!

本トレーニングでは、家電製品のソリューションとしてインフィニオンが提供するシステムトレンドとコンポーネントについて詳しくご紹介します。
スマートでより小型、よりパワフルで高いエネルギー効率!
今日の住宅用エアコンのユニットは、増え続ける要求に対応する必要があります。ルームエアコンは個人の住宅で使用されるため、静粛性が強く求められるからです。
こうしたシステムを設計する際に、多くの課題に直面することはご存知のとおりです。
半導体ソリューションは、低振動から低騒音のコンプレッサー、信頼性の高いファン制御からセンサーレスの磁界方向制御 (FOC) まで、エネルギー効率に優れ、新しいフォームファクターを反映したものでなければなりません。
インフィニオンの幅広く、高品質な半導体ポートフォリオは、最新の要求および効率に関するトレンドへの対応を実現します。
インフィニオンの製品は、スマートさ、高信頼性、高エネルギー効率、そして競合他社に差をつけるのに必要なセキュリティを提供します!
インフィニオンの半導体ソリューションを搭載したシステムは、長寿命、低ノイズ、低エネルギー消費、そして便利でシームレスかつ安全なユーザー体験を実現します!
詳細をご関心がありますか?
ぜひこちらの動画をご覧ください!
ウェビナー
Learn about the HVAC systems need for increased energy efficiency, improved indoor air quality, and enhanced user experience. Explore the latest market trends and innovations in smart HVAC systems.

効率的な設計、エネルギー規制への対応、ソフトウェアベースのスマート機能を可能にするパワーデバイスを検討します。