サーバー電源
概要
サブカテゴリーを選択
高効率サーバー電源
インフィニオンの幅広い半導体ラインナップは、サーバーおよびデータセンターのSMPSアプリケーションのトレンドや要件に応える完全なシステムソリューションを提供します。インフィニオンは、CoolMOS™高耐圧MOSFET、OptiMOS™低電圧MOSFETから、EiceDRIVER™ゲートドライバーやXMC™シリーズマイクロコントローラー、CoolSET™補助電源SMPSコントローラーまで、幅広く製品を取り揃えています。
CoolGaN™技術 および CoolSiC™ 技術が提供する基本的な利点は、高効率でシリコンを上回ります。また、堅牢で高品質かつ信頼性の高いこれらの製品は、より高い効率と密度を実現するよう設計されています。これらの技術は、逆回復電荷を全く、あるいはきわめて低く抑えます。そのため、トーテムポールPFCなどのハードスイッチトポロジーで、WBGデバイスを使用できます。
CoolSiC™は、Rdsonの温度による増加が最も少ないため、トーテムポールPFCステージのようなハードスイッチ型トポロジーの大電流アプリケーションに最適です。
CoolGaN™はQgとQoss電荷が最も低いため、GaNはLLCトポロジーのような高周波トポロジーのソフトスイッチに最適な選択肢になっています。
インフィニオンの専門家チームは、現在そして未来の要件に関する深い知識を。いつでもお客様と共有できます。
ハイライト
ビデオ
サポート