IoT センサー プラットフォーム
XENSIV™センサーを搭載したラピッドIoTプロトタイピング
インフィニオンのXENSIV™コネクテッドセンサーキット(CSK)は、IoTデバイス開発のための頼りになるIoTセンサープラットフォームです。 これにより、レーダーや環境センサーなどを含むインフィニオンのセンサーをベースにした新しいプロトタイプのアイデアを生み出すことができます。
XENSIV™コネクテッドセンサーキットは、開発エコシステムに基づいて製品を迅速に設計、開発、製造しようとしているIoT分野のお客様向けの開発キットです。 センサー駆動のIoT製品とユースケースのテスト、およびプロトタイピングをサポートします。 このキットにより、お客様は、スマートホームアプリケーションの概念実証から完全に開発された最終的なIoT設計までの時間を大幅に短縮できます。
この開発は、XENSIV™ 60 GHzレーダー、PAS CO2、およびPSoC™ 6マイクロコントローラー(コンピューティング)用のDPS368圧力センサー(センス)とWi-FiおよびBluetooth®コンボ(接続)に基づくドライバーとユースケースをサポートしています 。ソフトウェアエコシステムは、ModusToolbox™を通じて提供されます。センサーキットは、スモールフォームファクタのAdafruitフェザーと互換性があり、バッテリーを使用して操作できます。
IoT デバイスのラピッド プロトタイピング用の開発キットには、次のコンポーネントが含まれています。
- センシング: XENSIV™ BGT60TR13C(60 GHzレーダー)、PAS CO2およびDPS368気圧センサー
- コンピューティング: PSoC™ 62低電力デュアルコアマイクロコントローラー
- コネクティング: 低電力Wi-Fi(デュアルバンド– 2.4および5 GHz)およびBluetooth® 5.0コンボ
- セキュア: オプティガ™トラストM
ModusToolbox™を通じて提供されるソフトウェアエコシステム内。
XENSIV™コネクテッドセンサーキットであなたのために開くことができる潜在的なIoTユースケースを発見してください。
PSoC6: High-performance 150 MHz and 100 MHz dual-core Arm® Cortex®-M4 and Arm Cortex®-M0+ architecture with ultra-low-power 40 nm technology and a design that consumes as little as 22 μA/MHz in active power mode.
OPTIGA™ TRUST M: Integrated, hardware-based secure execution environment with secure data storage.
Connectivity: Best-in-class Wi-Fi connectivity options enabled with ModusToolbox™ and cloud services support such as Amazon Web Services.
Key features
- Small form-factor (22.5 mm x 63 mm x 30 mm)
- Adafruit Feather-compatible design
- Wi-Fi and Bluetooth® 5.0-compliant combo radio module
- Power- optimized design, deployable with battery
- Interchangeable sensor wings – XENSIV™ PAS CO2 and XENSIV™ 60GHz radar
- Seamless integration into ModusToolbox™
- FCC and CE Pre-certified Rapid IoT Module
Key benefits
- Ideal for prototyping battery-powered IoT devices thanks to optimized power consumption; suitable for customer field trials
- Rapid development and deployment via code examples in ModusToolbox™
- Secure cloud device onboarding and management with OPTIGA™ Trust M; secure kit provisioning (unique user ID)