存在検知とセンシング
60 GHzレーダーを搭載した高性能ターンキーセンシングソリューション - マイクロ/マクロモーション検出の高精度
インフィニオンのレーダー存在検知ソリューションは、アプリケーションが設定された距離内の人の存在を検知することを可能にします。 高度なレーダー存在検知組み込みソフトウェアを備えたXENSIV™ 60GHzレーダーを搭載したこのソリューションは、ミクロとマクロの両方の動きを検知する際に非常に高い精度を提供します。
インフィニオンのレーダー存在検知ソリューションは高感度で、最大5メートルの範囲でミクロおよびマクロの動きを感知します。 これは、PIR(パッシブ赤外線)などの人間の存在を検出するために利用される従来のテクノロジーに比べて独自の利点を提供します。 微小な動きを検知する機能により、ユーザーがセンサーの前で手を振ってアプリケーションのニーズに確実に反応する必要がなくなるため、デバイスとの直感的なユーザー操作に最適です。
インフィニオンの高性能でテスト済みで認定済みの存在検知ソリューションで、お客様のアプリケーションの市場と技術で優位に立つことができます。
アプリケーション
インフィニオンのソリューションは堅牢で、屋外でも使用できます。ただし、一部の屋外アプリケーションでは、より広い検出範囲が必要になる場合があります。より広い範囲が必要な場合は、インフィニオンの24GHz産業用レーダーソリューションをご覧ください。
XENSIV™ 60GHz BGT60TR13Cレーダーをベースにした存在検知ソリューションは、アプリケーションに次の機能と利点をもたらします。
インフィニオンの存在検知ソリューションの特長 | アプリケーションとその設計の利点 |
ダイナミックディスタンス構成 | 個々の検出範囲の構成 |
マイクロモーション検知(最大5メートル) マクロモーション検知(最大10メートル) |
人が立っているときやじっと座っているときでも信頼性の高い存在検知 |
広い視野: 垂直 +/- 40° 水平 +/- 45° |
さまざまな用途に適しています |
ビデオ録画は必要ありません | 顧客のための完全なプライバシー |
丈夫 | ほこり、煙、温度の影響を受けない性能 |
隠された統合 | ほとんどの材料でカバーでき、アプリケーションに組み込むことができます |
インフィニオンは、お客様のアプリケーション設計の旅をサポートします
インフィニオンは、テスト済みの認定された存在検知のユースケースを開始し、記録的な速さで差別化された製品を開発できるように、さまざまなオプションを提供しています。
必要に応じてパスを選択してください。