バッテリーマネジメントIC
インフィニオンのバッテリーマネジメントICは、セルの監視とバランシングに最適なソリューションを提供します
インフィニオンのバッテリーマネジメントICは、セルの監視とバランシングに最適なソリューションを提供します
インフィニオンの専用バッテリー管理ICの新しいファミリーは、幅広いアプリケーションに最適なソリューションを提供します。バッテリーマネジメントICは、バッテリバランシングICまたはバッテリー監視ICとも呼ばれ、多くの車載システムの全体的な健全性に不可欠です。これらには、自動車(MHEV、HEV、PHEV、BEV)、産業用(すなわち、エネルギー貯蔵システム)、および消費者製品(すなわち、e-バイク) が含まれます。インフィニオンの集積回路と設計は、バッテリー管理システムのレイアウトをサポートします。
インフィニオンのバッテリマネージメントICは、安全関連アプリケーションで使用できます。たとえば、当社の車載用BMSソリューションは、ASIL-Dまでの安全要件を満たし、ISO26262に準拠しています。これらの製品は、AURIX™ファミリーのマイクロコントローラーおよび機能安全に対応したPMICと連携動作するよう設計されています。これにより、電圧と温度の検出、およびさまざまなバッテリーソリューション間のバランシングと通信用の完全なソリューションを提します。
リチウムイオン電池のバッテリー監視システムは、バッテリーセルの電圧と温度を監視し、セルバランシングなどの重要な機能を実行する必要があります。 正確なセル電圧測定により、機能安全要件に準拠するために、バッテリーが安全な動作条件で動作することも保証されます。
バッテリー管理技術のリーダーとして、私たちはお客様と21世紀のアプリケーションの要求を満たすデバイスを継続的に開発しています。当社の製品は次のとおりです。
TLE9012DQU:このマルチチャネルバッテリー監視およびバランシングシステムICは、自動車、産業、民生用製品のさまざまなアプリケーションで使用されるリチウムイオンバッテリーパック用に設計されています。モジュールは、セル電圧測定、温度測定、セルバランシング、メインバッテリーコントローラーへの絶縁通信など、4つの主要な機能を果たします。さらに、制御されたバッテリーの周りの人の安全を保証する適切な機能を確保するのに必要な診断ツールがあります。
TLE9015DQU: インフィニオンのバッテリー監視IC製品ファミリーに不可欠な製品です。このモデルは、2つのUARTおよびiso-UARTインターフェイスのペアを使用してリング通信に対応し、システムのコスト効率を向上させます。リチウムイオン電池内のデイジーチェーンで複数のTLE9012DQUデバイスを接続するよう特別に設計されています。本モジュールは、各TLE9012DQUUでプログラム可能な複数の入力および出力を備えたエラー管理ユニットなどにより、双方向の情報フローも可能にします。
バッテリー管理システムは、多くのアプリケーションで使用されるバッテリーを監視および制御するために使用されます。 バッテリーバランシングICは、使用場所を問わず、安全性と機能性を実現する重要な要素です。
電気自動車
自動車用バッテリー管理システムは、電気自動車、トラック、ゴルフカートなどのオフロード車、フォークリフトなどの機械などの電気自動車に使用されています。
グリッドおよび産業用電力インフラストラクチャ
携帯電話の塔、A / C変電所、インターネットインフラストラクチャ、航空支援システム、タワー通信、気象観測所など、バッテリーがバックアップ電源として使用されるグリッドインフラストラクチャ。
消費財
電動自転車やその他のレジャー車両などの消費者向け製品の増加は、バッテリー電源を必要とし、効率的で安全な使用のために管理システムに依存しています。
プレスリリース:
バッテリー管理システムとは、充電状態や健康状態などのバッテリーの状態に関する情報をホストシステムに配信し、セル管理を実行する電子機器を指します。
特定のバッテリーセルの化学的性質は、過電圧、低電圧または過電流後の充電の場合に不安定になる可能性があります。 したがって、バッテリー管理システムは、システム内のセルが常に特定の化学物質のSOA内で動作するようにするためにあります。 インフィニオン製品は、各セルの電圧と外部抵抗 (NTC) を介した温度測定、セルバランシングを提供し、測定結果と診断情報をメインマイクロコントローラーに伝達することで貢献します。
インフィニオンのバッテリー管理システムデバイスファミリーは、800V以上をサポートするシステム向けに設計および設計されています。 インフィニオンのデバイスは、UARTを使用してマイクロコントローラーから直接操作することも、電磁結合または容量性カップリングによってガルバニック絶縁された通信インターフェースを可能にするBMSトランシーバーICを使用してiso UARTインターフェースを介して操作することもできます。
はい、インフィニオンのバッテリー管理システム製品は、最高の品質基準を満たすように設計されており、最終的にAEC Q100認証規格に従って認定されています。
- Understand how Infineon's complex device driver software component for automotive BMS allows to supervise the battery’s state
- How it allows to accelerate the time to market, reducing development efforts and related costs