汎用ESDデバイス
概要
インフィニオンはさまざまなマルチパーパスESDデバイスを提供しており、キーボードやディスプレイ、オーディオインターフェイス、電源系統などのアプリケーションを保護します。
マルチパーパスESDデバイスの概要:
- 極めて低い制限電圧
- 単方向型または双方向型のESDダイオード
- 最小「0.4 × 0.2mm」の超小型パッケージ
- 極めて低いリーク電流
- 優れたESD吸収能力
製品
ハイライト
インフィニオンは、TVSダイオードのチップスケール パッケージを拡張し、高い性能と堅牢性、品質、リーズナブルな価格のすべてを備えた製品を超小型の01005(0.4 x 0.2 x 0.15 mm)パッケージで提供します。
ビデオ
サポート