サージ保護デバイス
概要
インフィニオンでは、サージや静電放電(ESD)、電気的高速過渡現象(EFT)による過電圧に敏感な電子機器の損傷を防ぐための信頼性に優れたさまざまなソリューションを提供しています。
サージ保護デバイスの概要:
- IEC61000-4-4およびIEC61000-4-5に準拠したサージ保護とEFT保護
- 厳しい産業用アプリケーションにも耐える優れたESD吸収能力(±30kV)
- 極めて低い制限電圧と高速な応答時間
- リーク電流が極めて低く、消費電力の少ないダイオードデバイス
- 小型のフォームファクタにシングルラインデバイスとマルチライン保護アレイを統合
製品
ハイライト
インフィニオンは、小型パッケージで高速充電アプリケーション(USBクイックチャージ)専用の、新しいTVSサージ保護デバイスを開発しました。
ビデオ
サポート