CY4534
概要
EZ-PD™ バレルコネクターリプレースメント (BCR) プラス 評価キット CY4534
EZ-PD™ バレルコネクター リプレースメント (BCR) プラス 評価キットCY4534は、既存のバレルまたは電源入力コネクターをUSB-Cコネクターに置き換えたいお客様向けの評価プラットフォームです。最終製品にこのソリューションを実装することで、あらゆるUSB-C対応の電源アダプターから電力を供給することが可能になります。
スピーカー、シェーバー、電動工具、モデムなど、電源にバレルコネクターを使用するデバイスは、USB Type-Cのような自在な電源インタフェースを使用することによって利点を得ることができます。EZ-PD™ BCR プラス評価キットCY4534は、USB-Cコネクターへの移行を容易にするために、USB Type-Cレセプタクルを通して充電器から電力を受けて、パワーターミナルを介して給電します。
このパワーターミナルに、電源配線を用いてバレルコネクターを取り付けて、バレル入力をUSB Type-Cに変換することができます。
EZ-PD™ BCR プラス 評価キットCY4534は、CYPD3176デバイスのデータシート記載の機能を備え、プログラム済みのファームウェアとともに出荷されます。また、BCR プラス ファームウェアソリューションのカスタマイズを希望するお客様は、EZ-PD™ コンフィギュレーションユーティリティを使用して、エンドアプリケーションのニーズに合わせてパラメータ設定を変更することができます。
特長
- USB Type-CおよびPower Delivery 3.0に準拠したプログラマブルパワーサプライ(PPS)に対応
- 2.4 Aの充電に対応
- UFP用途のみで、RDとRD-DBのコンフィギュレーションが可能
- 内蔵アナログ ブロック
- 30 V耐圧レギュレーター
- VBUS-CC短絡保護
- 過電圧保護回路 (OVP) 内蔵
- パッケージ: 24ピンQFN
- 産業用拡張温度範囲 (-40℃~+105℃) に対応
利点
- バレルコネクターの置き換え
- USB Type-CおよびPOWER DELIVERY 3.0プログラマブルパワーサプライ対応
- シンク OCP (過電流保護)
推奨アプリケーション例
構成部品一覧
- EZ-PD™ BCR USB Type-Cポート コントローラー
(CYPD3176-24LQXQ) - 13Vクランプ 3.5 A (8/20µs) Ipp TV ダイオード 表面実装 WLL-2-3
(ESD131-B1-W0201) - シリコンショットキーダイオード 10V 3A SOD323-
(BAT60A) - MOSFET 2P-CH 30V 9.2 A 8SOIC
(IRF9358) - MOSFET 2P-CH 30V 2 A 6TSOP
(BSL308PE) - EZ-USB™ シリアルブリッジコントローラー 24QFN
(CY7C65211-24LTXI)
ビデオ
サポート