KIT_A2G_TC397XA_TFT
概要
レーダー専用の本評価ボードにはAURIX™ TC397XA TFTが搭載されており、専用のレーダー インターフェースを使ってMMICを接続することで、短時間で本格的なレーダー アプリケーションの開発、評価、テストを始められます。
本評価ボードにはCAN FD、ギガビット イーサネット、SPI FlexRay、LCD XGAディスプレイなど、さまざまな通信インターフェースが搭載されています。また、LFGBA-292パッケージのマイクロコントローラーから、あらゆるデジタルおよびアナログIOへアクセスできます。
ダウンロード可能なユーザー マニュアルには、回路図とレイアウトが掲載されていますので、ボードのインストール、使用、設定にご利用ください (ドキュメント セクションを参照)。
部品:
- インフィニオン製マルチ電圧システム電源TLF3068xQVS01
- 電源 (3.3 V) 確認用LED
- RESET (ESR0) のアクティブ状態を示すLED
- miniWiggler JDSのアクティブ状態を示すLED
- DASソフトウェアの使用を示すLED
- インフィニオン製高速CANトランシーバーTLE9251V (CAN FD対応)
- インフィニオン製LINトランシーバーTLE7259-3GE
- SRAMおよび固有のMAC ID MCP79511を備えたQSPIリアルタイム クロック/カレンダー (CPUがI2Cに対応していない場合)
- SRAMおよび固有のMAC ID MCP79411を備えたI2Cリアルタイム クロック/カレンダー(CPUがI2Cに対応している場合)
- USB-UART間ブリッジFT2232HL (FTDI)
- 10/100/1000M イーサネット高精度トランシーバー内蔵 RTL8211FI-CG (Realtek)
- タッチスクリーン コントローラーADS7843
- 汎用LED × 4個
- リセット スイッチ
- ウェイク スイッチ
- Xilinx製 CPLD XC9572XL
特長
LFBGA-292に搭載されたインフィニオン製TC397XA AURIX™ 2GコントローラーADASパッケージ
- LCD XGAディスプレイ
- SDカードスロット (mini SD)
- 高速CANトランシーバー (CAN FD対応)
- USB-UART間ブリッジ
- ギガビット イーサネットPHY
- LINトランシーバー
- 推奨発信器20 MHz (デフォルト)
- USB miniWiggler JDSで容易なデバッグを実現
- 低消費電力ステータスLED × 4個
- アラーム機能付きリアルタイムクロック (RTC)
- サウンド ブザー
- 100 mm × 100 mm
コネクター
アプリケーション キットTC397 ADASは、多様なコネクターを取り揃えています:
- 標準的な電源コネクター
- ASCインターフェース (ASC0) およびminiWiggler用マイクロUSBコネクター
- イーサネット用RJ45コネクター (組立済みCPUでイーサネット対応の場合)
- JTAGインターフェース (OCDS) 用16ピン ヘッダー
- DAP用10ピン ヘッダー
- LINトランシーバー (LIN) 用10ピン (2x5) ヘッダー
- CAN高速トランシーバー (CAN0) 用10ピン (2x5) ヘッダー
- I/O信号用40ピン コネクター×2
- ミニSDカード スロット
- MMIC/RIF用60ピン (2x30) 高速コネクター
サポート