OPTIGA™ TRUST M IoT KIT
概要
IoTデバイス セキュリティのユースケースに最適なOPTIGA™ Trust Mの使いやすいキット
OPTIGA™ Trust M IoTセキュリティ開発キットは、IoTデバイスのエンドツーエンドのセキュリティ ユースケースを開発および評価する最も簡単な方法です。
このキットを使用する と、さまざまなセキュリティのユースケースをプロトタイプ化し、フル機能の IoT アプリケーションを構築することができます。ボードには以下が含まれます。
- OPTIGA™ Trust Mセキュリティ ソリューション
- PSoC™ 62、Arm® Cortex®-M4/M0+マイクロコントローラー
- AIROC™ CYW43012 Wi-Fi & Bluetooth®コンボチップは、デュアルバンド (2.4および5.0GHz) Wi-FiおよびBluetooth® 5.0をサポートする低消費電力デバイスです。
この開発ボードには、すぐに使える2つのセキュリティ・ユースケースが付属しています。
- OPTIGA™ Trust Mの暗号サポートにより、AnyCloudを使用してMQTT経由でAWSとセキュアな通信を行います。
- CIRRENT™ Cloud IDとOPTIGA™ Trust Mで提供される事前プロビジョニング済みX.509証明書を使用した、ゼロタッチのセキュアなクラウド プロビジョニング
また、この開発キットを使用して、IP保護、暗号オフロード、セキュアなファームウェア アップデートなど、追加のIoTセキュリティ ユースケースを構築することもできます。
このキットはModusToolbox™でサポートされています。OPTIGA™ Trust Mホスト ライブラリは MIT LICENSE の下、オープンソースとしてGitHubリポジトリで公開されています。
特長
- Adafruit Feather互換、OPTIGA™ Trust M、PSoC™ 62 MCU、AIROC™ Wi-Fi + Bluetooth®コンボを搭載したOPTIGA™ Trust M IoTセキュリティ開発キット
- 2つのセキュリティ ユースケースを備えた構成済みキット:
- AWSへのAnyCloud MQTT接続
- CIRRENT™ Cloud IDを使用した安全なゼロタッチ クラウド プロビジョニング
- ModusToolbox™のサポート
利点
- セキュアなクラウド通信とセキュアなクラウドプロビジョニングのユースケースの即時評価
- すべてのメインボードコンポーネントはインフィニオンから提供され、ModusToolbox™でサポートされます。
- フル機能のIoTデバイス プロトタイプを迅速に開発する柔軟性
推奨アプリケーション例
Related links
ビデオ
サポート